magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESBF - 전동 실린더
Festo
제품 (A - Z)
E
ESBF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/esbf/esbf_asmtab_presets.prj},{NB=8022596 ESBF-BS-50-400-10P---(0)},{TNR=8022596},{TYP=ESBF-BS-50-400-10P},{ANT=BS},{KDM=50},{HUB=400},{SPI=10P},{HUBST=0},{AM=32.000},{WH=36.500},{L1=20.000},{L2H=163.000},{L3=27.000},{L4=17.000},{L5=4.700},{L7=28.000},{L8=4.000},{G=30.000},{G1=34.000},{VA=9.000},{VD=11.500},{ZJH=199.500},{KK=M16x1.5},{K1=10.000},{K1T=16.000},{MM=28.000},{B=45.000},{D1=28.000},{D2=12.000},{D3=50.000},{D4=10.500},{BG=17.000},{EE=M7},{E=64.000},{RT=M8},{SW1=17.000},{SW2=24.000},{SW3=8.000},{TG=46.500},{GTIN=4052568278496}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ANT
드라이브 시스템
ⁿ/ₐ
KDM
사이즈
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
SPI
스핀들 피치 mm
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
WH
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
ZJ
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
BG
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
E
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
TG
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8022570 ESBF-LS-32-100-2....
8022570
ESBF-LS-32-100-2.5P
LS
32
100
2.5P
22.000
25.500
12.000
222.500
15.900
8.000
2.600
19.500
4.000
25.500
25.500
7.000
8.000
248.000
M10x1.25
20.000
34.000
20.000
6.000
32.000
16.000
M7
45.000
M6
10.000
17.000
6.000
32.500
1.007
4052568278267
2295381 ESBF-LS-32-200-2....
2295381
ESBF-LS-32-200-2.5P
LS
32
200
2.5P
22.000
25.500
12.000
322.500
15.900
8.000
2.600
19.500
4.000
25.500
25.500
7.000
8.000
348.000
M10x1.25
20.000
34.000
20.000
6.000
32.000
16.000
M7
45.000
M6
10.000
17.000
6.000
32.500
1.347
4052568264710
8022571 ESBF-LS-32-300-2....
8022571
ESBF-LS-32-300-2.5P
LS
32
300
2.5P
22.000
25.500
12.000
422.500
15.900
8.000
2.600
19.500
4.000
25.500
25.500
7.000
8.000
448.000
M10x1.25
20.000
34.000
20.000
6.000
32.000
16.000
M7
45.000
M6
10.000
17.000
6.000
32.500
1.687
4052568278274
8022572 ESBF-LS-32-400-2....
8022572
ESBF-LS-32-400-2.5P
LS
32
400
2.5P
22.000
25.500
12.000
522.500
15.900
8.000
2.600
19.500
4.000
25.500
25.500
7.000
8.000
548.000
M10x1.25
20.000
34.000
20.000
6.000
32.000
16.000
M7
45.000
M6
10.000
17.000
6.000
32.500
2.027
4052568278281
8022562 ESBF-BS-32-100-5P
8022562
ESBF-BS-32-100-5P
BS
32
100
5P
22.000
25.500
12.000
222.500
15.900
8.000
2.600
19.500
4.000
25.500
25.500
7.000
8.000
248.000
M10x1.25
20.000
34.000
20.000
6.000
32.000
16.000
M7
45.000
M6
10.000
17.000
6.000
32.500
1.111
4052568278199
2215384 ESBF-BS-32-200-5P
2215384
ESBF-BS-32-200-5P
BS
32
200
5P
22.000
25.500
12.000
322.500
15.900
8.000
2.600
19.500
4.000
25.500
25.500
7.000
8.000
348.000
M10x1.25
20.000
34.000
20.000
6.000
32.000
16.000
M7
45.000
M6
10.000
17.000
6.000
32.500
1.441
4052568264451
8022563 ESBF-BS-32-300-5P
8022563
ESBF-BS-32-300-5P
BS
32
300
5P
22.000
25.500
12.000
422.500
15.900
8.000
2.600
19.500
4.000
25.500
25.500
7.000
8.000
448.000
M10x1.25
20.000
34.000
20.000
6.000
32.000
16.000
M7
45.000
M6
10.000
17.000
6.000
32.500
1.771
4052568278205
8022564 ESBF-BS-32-400-5P
8022564
ESBF-BS-32-400-5P
BS
32
400
5P
22.000
25.500
12.000
522.500
15.900
8.000
2.600
19.500
4.000
25.500
25.500
7.000
8.000
548.000
M10x1.25
20.000
34.000
20.000
6.000
32.000
16.000
M7
45.000
M6
10.000
17.000
6.000
32.500
2.101
4052568278212
8022565 ESBF-BS-32-100-10...
8022565
ESBF-BS-32-100-10P
BS
32
100
10P
22.000
25.500
12.000
222.500
15.900
8.000
2.600
19.500
4.000
25.500
25.500
7.000
8.000
248.000
M10x1.25
20.000
34.000
20.000
6.000
32.000
16.000
M7
45.000
M6
10.000
17.000
6.000
32.500
1.111
4052568278229
8022566 ESBF-BS-32-200-10...
8022566
ESBF-BS-32-200-10P
BS
32
200
10P
22.000
25.500
12.000
322.500
15.900
8.000
2.600
19.500
4.000
25.500
25.500
7.000
8.000
348.000
M10x1.25
20.000
34.000
20.000
6.000
32.000
16.000
M7
45.000
M6
10.000
17.000
6.000
32.500
1.441
4052568278236
8022567 ESBF-BS-32-300-10...
8022567
ESBF-BS-32-300-10P
BS
32
300
10P
22.000
25.500
12.000
422.500
15.900
8.000
2.600
19.500
4.000
25.500
25.500
7.000
8.000
448.000
M10x1.25
20.000
34.000
20.000
6.000
32.000
16.000
M7
45.000
M6
10.000
17.000
6.000
32.500
1.771
4052568278243
8022568 ESBF-BS-32-400-10...
8022568
ESBF-BS-32-400-10P
BS
32
400
10P
22.000
25.500
12.000
522.500
15.900
8.000
2.600
19.500
4.000
25.500
25.500
7.000
8.000
548.000
M10x1.25
20.000
34.000
20.000
6.000
32.000
16.000
M7
45.000
M6
10.000
17.000
6.000
32.500
2.101
4052568278250
8022586 ESBF-LS-40-100-3P
8022586
ESBF-LS-40-100-3P
LS
40
100
3P
24.000
29.500
14.000
244.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
273.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
16.000
M7
54.000
M6
13.000
19.000
6.000
38.000
1.559
4052568278403
2295382 ESBF-LS-40-200-3P
2295382
ESBF-LS-40-200-3P
LS
40
200
3P
24.000
29.500
14.000
344.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
373.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
16.000
M7
54.000
M6
13.000
19.000
6.000
38.000
2.039
4052568264727
8022587 ESBF-LS-40-300-3P
8022587
ESBF-LS-40-300-3P
LS
40
300
3P
24.000
29.500
14.000
444.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
473.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
16.000
M7
54.000
M6
13.000
19.000
6.000
38.000
2.519
4052568278410
8022588 ESBF-LS-40-400-3P
8022588
ESBF-LS-40-400-3P
LS
40
400
3P
24.000
29.500
14.000
544.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
573.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
16.000
M7
54.000
M6
13.000
19.000
6.000
38.000
2.999
4052568278427
8022574 ESBF-BS-40-100-5P
8022574
ESBF-BS-40-100-5P
BS
40
100
5P
24.000
29.500
14.000
244.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
273.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
16.000
M7
54.000
M6
13.000
19.000
6.000
38.000
1.707
4052568278298
2215385 ESBF-BS-40-200-5P
2215385
ESBF-BS-40-200-5P
BS
40
200
5P
24.000
29.500
14.000
344.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
373.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
16.000
M7
54.000
M6
13.000
19.000
6.000
38.000
2.177
4052568264468
8022575 ESBF-BS-40-300-5P
8022575
ESBF-BS-40-300-5P
BS
40
300
5P
24.000
29.500
14.000
444.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
473.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
16.000
M7
54.000
M6
13.000
19.000
6.000
38.000
2.647
4052568278304
8022576 ESBF-BS-40-400-5P
8022576
ESBF-BS-40-400-5P
BS
40
400
5P
24.000
29.500
14.000
544.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
573.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
16.000
M7
54.000
M6
13.000
19.000
6.000
38.000
3.117
4052568278311
8022577 ESBF-BS-40-100-10...
8022577
ESBF-BS-40-100-10P
BS
40
100
10P
24.000
29.500
14.000
244.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
273.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
16.000
M7
54.000
M6
13.000
19.000
6.000
38.000
1.707
4052568278328
8022578 ESBF-BS-40-200-10...
8022578
ESBF-BS-40-200-10P
BS
40
200
10P
24.000
29.500
14.000
344.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
373.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
16.000
M7
54.000
M6
13.000
19.000
6.000
38.000
2.177
4052568278335
8022579 ESBF-BS-40-300-10...
8022579
ESBF-BS-40-300-10P
BS
40
300
10P
24.000
29.500
14.000
444.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
473.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
16.000
M7
54.000
M6
13.000
19.000
6.000
38.000
2.647
4052568278342
8022580 ESBF-BS-40-400-10...
8022580
ESBF-BS-40-400-10P
BS
40
400
10P
24.000
29.500
14.000
544.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
573.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
16.000
M7
54.000
M6
13.000
19.000
6.000
38.000
3.117
4052568278359
8022581 ESBF-BS-40-100-16...
8022581
ESBF-BS-40-100-16P
BS
40
100
16P
24.000
29.500
14.000
244.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
273.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
16.000
M7
54.000
M6
13.000
19.000
6.000
38.000
1.707
4052568278366
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청