magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EHMB - 회전 리프팅 모듈
Festo
제품 (A - Z)
E
EHMB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/ehmb/ehmb_asmtab.prj},{NB=1095933 EHMB-25-100---(0 0)},{TNR=1095933},{BG=25},{HUB=100.000},{B1=130.000},{B2=85.000},{B3=53.500},{B4=30.000},{B5=42.000},{B6=38.000},{B7=60.000},{B8=64.000},{D1=40.000},{D2=8.000},{D3=80.000},{D4=64.000},{D6=21.000},{D7=34.000},{D8=9.000},{D10=7.000},{D14=12.000},{D16=4.000},{D18=5.500},{D19=10.000},{D21=6.600},{D22=11.000},{D24=32.000},{H1=185.000},{H2=96.000},{H3=52.000},{H4=9.500},{H5=38.000},{H6=20.000},{H7=64.000},{H8=32.500},{L1=173.000},{L2=58.600},{L3=46.000},{L4=46.000},{L5=30.000},{L6=31.500},{L7=18.350},{L8=7.000},{L9=0.000},{L10=14.000},{L11=15.000},{L12=12.000},{T1=15.000},{T2=2.100},{T3=10.000},{T4=9.600},{T5=1.600},{T6=9.500},{T7=2.700},{T8=6.000},{ROT=0},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUB
행정거리
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
ⁿ/ₐ
D10
[mm]
D11
ⁿ/ₐ
D12
ⁿ/ₐ
D13
ⁿ/ₐ
D14
[mm]
D15
ⁿ/ₐ
D16
[mm]
D17
ⁿ/ₐ
D18
[mm]
D19
[mm]
D20
ⁿ/ₐ
D21
[mm]
D22
[mm]
D24
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
T10
[mm]
T11
[mm]
T13
[mm]
W1
[°]
DIND
Screw diameter
ⁿ/ₐ
DINL
Screw length
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1107096 EHMB-20-100---(0 ...
1107096
EHMB-20-100
100.000
110.000
65.000
54.000
34.000
32.000
32.500
30.000
52.000
32.000
6.000
58.000
45.000
Pg16
14.000
34.000
9.000
M5
7.000
M4
M3
M6
9.000
M6
4.000
M5
0.000
0.000
M8x1
6.600
11.000
32.000
149.000
72.000
45.000
9.500
32.500
19.000
44.000
32.500
147.500
40.500
52.000
40.000
30.000
30.000
15.800
5.000
7.800
9.000
15.000
12.000
14.000
2.100
10.000
9.000
1.600
9.500
2.100
6.000
8.500
0.000
11.000
12.500
45.000
5.000
12.000
1.716
4052568226930
1107097 EHMB-20-200---(0 ...
1107097
EHMB-20-200
200.000
110.000
65.000
54.000
34.000
32.000
32.500
30.000
52.000
32.000
6.000
58.000
45.000
Pg16
14.000
34.000
9.000
M5
7.000
M4
M3
M6
9.000
M6
4.000
M5
0.000
0.000
M8x1
6.600
11.000
32.000
149.000
72.000
45.000
9.500
32.500
19.000
44.000
32.500
147.500
40.500
52.000
40.000
30.000
30.000
15.800
5.000
7.800
9.000
15.000
12.000
14.000
2.100
10.000
9.000
1.600
9.500
2.100
6.000
8.500
0.000
11.000
12.500
45.000
5.000
12.000
1.851
4052568226947
1095933 EHMB-25-100---(0 ...
1095933
EHMB-25-100
100.000
130.000
85.000
53.500
30.000
42.000
38.000
60.000
64.000
40.000
8.000
80.000
64.000
Pg21
21.000
34.000
9.000
M5
7.000
M4
M4
M6
12.000
M8
4.000
M6
5.500
10.000
M8x1
6.600
11.000
32.000
185.000
96.000
52.000
9.500
38.000
20.000
64.000
32.500
173.000
58.600
46.000
46.000
30.000
31.500
18.350
7.000
0.000
14.000
15.000
12.000
15.000
2.100
10.000
9.600
1.600
9.500
2.700
6.000
10.000
40.800
8.000
12.500
45.000
4.000
12.000
3.347
4052568226824
1095934 EHMB-25-200---(0 ...
1095934
EHMB-25-200
200.000
130.000
85.000
53.500
30.000
42.000
38.000
60.000
64.000
40.000
8.000
80.000
64.000
Pg21
21.000
34.000
9.000
M5
7.000
M4
M4
M6
12.000
M8
4.000
M6
5.500
10.000
M8x1
6.600
11.000
32.000
185.000
96.000
52.000
9.500
38.000
20.000
64.000
32.500
173.000
58.600
46.000
46.000
30.000
31.500
18.350
7.000
0.000
14.000
15.000
12.000
15.000
2.100
10.000
9.600
1.600
9.500
2.700
6.000
10.000
40.800
8.000
12.500
45.000
4.000
12.000
3.620
4052568226831
1098558 EHMB-32-100---(0 ...
1098558
EHMB-32-100
100.000
169.500
115.000
70.000
40.000
62.000
56.500
80.000
88.000
60.000
12.000
80.000
64.000
Pg21
21.000
39.000
9.000
M5
0.000
M5
M5
M8
12.000
M8
4.000
M6
6.200
10.000
M8x1
6.600
11.000
37.000
229.500
108.000
70.500
13.000
56.500
31.000
88.000
38.000
183.000
61.400
60.000
60.000
40.000
47.000
23.300
6.000
0.000
14.000
15.000
12.000
15.000
2.100
10.000
9.000
0.000
9.500
2.700
6.000
10.000
54.300
15.000
14.500
45.000
5.000
16.000
6.112
4052568226893
1098559 EHMB-32-200---(0 ...
1098559
EHMB-32-200
200.000
169.500
115.000
70.000
40.000
62.000
56.500
80.000
88.000
60.000
12.000
80.000
64.000
Pg21
21.000
39.000
9.000
M5
0.000
M5
M5
M8
12.000
M8
4.000
M6
6.200
10.000
M8x1
6.600
11.000
37.000
229.500
108.000
70.500
13.000
56.500
31.000
88.000
38.000
183.000
61.400
60.000
60.000
40.000
47.000
23.300
6.000
0.000
14.000
15.000
12.000
15.000
2.100
10.000
9.000
0.000
9.500
2.700
6.000
10.000
54.300
15.000
14.500
45.000
5.000
16.000
6.388
4052568226909
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청