magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DZF - 평면 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DZF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dzf/dzf_asmtab.prj},{NB=161268 DZF-32-100-A-P-A---(0)},{TNR=161268},{TYP=DZF},{KDM=32},{VERS=5.000},{VAR=standard},{VART=A-P-A},{GK=aussen},{HUBV=standard},{HUB=100},{HUB1=100},{HUBST=0},{AF=14},{AM=22},{B=20},{BG=9},{D=12},{D1=4},{D2=10},{D7=4.5},{D8=-},{E1=65.0},{E2=24},{EE=G1/8},{G=17},{KF=M 6},{KK=M 10x1,25},{L1=14.5},{L2=7.5},{L7=1.5},{L8=72},{L12=4.7},{L15=88},{PL=8.5},{R1=32},{R2=8.5},{R3=8.5},{R4=30.00},{RT=M 6},{SW=10},{T=9},{T1=7},{T2=4},{VA=2},{WH=8},{X=2.6},{GTIN=4052568128807}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
VAR
Model
ⁿ/ₐ
GK
Piston rod thread
ⁿ/ₐ
HUBV
Stroke standard/x-length
ⁿ/ₐ
AF
Thread depth
[mm]
AM
길이
[mm]
B
직경
[mm]
BG
Thread depth
[mm]
D
직경
[mm]
D1
직경
ⁿ/ₐ
D2
직경
[mm]
D7
직경
ⁿ/ₐ
D8
나사산
ⁿ/ₐ
E1
높이
[mm]
E2
폭
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
폭
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
높이
[mm]
L2
폭
[mm]
L7
폭
[mm]
L8
길이
[mm]
L12
길이
[mm]
L15
길이
[mm]
PL
길이
[mm]
R1
높이
[mm]
R2
길이
[mm]
R3
길이
[mm]
R4
높이
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
Thread depth
[mm]
T1
깊이
[mm]
T2
깊이
[mm]
VA
길이
[mm]
WH
길이
[mm]
X
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
164003 DZF-12-10-P-A
164003
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.10500
4052568136208
164004 DZF-12-25-P-A
164004
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.11850
4052568136215
164005 DZF-12-40-P-A
164005
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.13200
4052568136222
164006 DZF-12-50-P-A
164006
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.14100
4052568136239
164007 DZF-12-80-P-A
164007
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.16800
4052568136246
164008 DZF-12-100-P-A
164008
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.18600
4052568136253
164009 DZF-12-125-P-A
164009
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.20850
4052568136260
164010 DZF-12-160-P-A
164010
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.24000
4052568136277
164011 DZF-12-200-P-A
164011
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.27600
4052568136284
164000 DZF-12-1-P-A
164000
DZF
12
X-Hub
Inner
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
164001 DZF-12-1-P-A-S2
164001
DZF
12
S2
Inner
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
164002 DZF-12-1-P-A-S6
164002
DZF
12
S6
Inner
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
161224 DZF-12-10-A-P-A
161224
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.10500
4052568128487
161225 DZF-12-25-A-P-A
161225
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.11850
4052568128494
161226 DZF-12-40-A-P-A
161226
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.13200
4052568128500
161227 DZF-12-50-A-P-A
161227
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.14100
4052568128517
161228 DZF-12-80-A-P-A
161228
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.16800
4052568128524
161229 DZF-12-100-A-P-A
161229
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.18600
4052568128531
161230 DZF-12-125-A-P-A
161230
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.20850
4052568128548
161231 DZF-12-160-A-P-A
161231
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.24000
4052568128555
161232 DZF-12-200-A-P-A
161232
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.27600
4052568128562
161220 DZF-12-1-A-P-A
161220
DZF
12
X-Hub
Outer
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
161221 DZF-12-1-A-P-A-S2
161221
DZF
12
S2
Outer
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
161222 DZF-12-1-A-P-A-S20
161222
DZF
12
S20
Outer
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
161223 DZF-12-1-A-P-A-S6
161223
DZF
12
S6
Outer
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청