magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSR - 반-회전 드라이브
Festo
제품 (A - Z)
D
DSR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsr/dsr_ass.prj},{NB=11910 DSR-16-180-P---(0)},{TNR=11910},{TYP=DSR-16-180-P},{W=0},{WCON=92.000},{B1=30.000},{B2=46.000},{B3=78.000},{D1=10},{D2=17.000},{D3=24.000},{D4=M3},{E1=M5},{E2=M3},{H1=27.000},{H2=20.500},{H3=56.500},{L1=75.800},{L2=29.000},{L3=6.000},{L4=3.500},{L5=22.500},{L6=2.100},{L7=0.000},{S1=5.500},{S2=10.000},{T1=11.200},{T2=9.000},{CNSMASSEXACT=0.300},{PPATH=templates/dsr_sbl.prj},{GTIN=4052568002459}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
E2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
33297 DSR-10-180-P
33297
DSR-10-180-P
22.000
32.000
53.000
6
12.000
20.000
M2.5
M3
M3
19.400
15.500
38.800
57.000
22.400
6.500
4.500
15.100
2.200
2.000
3.400
6.000
6.800
7.000
0.100
4052568115043
11909 DSR-12-180-P
11909
DSR-12-180-P
26.000
40.000
65.000
8
16.000
22.000
M3
M5
M3
23.500
18.500
48.000
65.600
25.500
5.500
3.500
18.000
2.100
2.500
4.400
8.000
8.800
9.000
0.200
4052568002442
11910 DSR-16-180-P
11910
DSR-16-180-P
30.000
46.000
78.000
10
17.000
24.000
M3
M5
M3
27.000
20.500
56.500
75.800
29.000
6.000
3.500
22.500
2.100
0.000
5.500
10.000
11.200
9.000
0.300
4052568002459
11911 DSR-25-180-P
11911
DSR-25-180-P
42.000
60.000
98.000
12
18.000
28.000
M4
M5
M4
30.000
23.000
68.100
94.500
35.400
5.400
3.000
30.000
4.000
0.000
7.000
11.000
13.500
10.000
0.500
4052568002466
11912 DSR-32-180-P
11912
DSR-32-180-P
54.000
80.000
130.000
16
27.000
42.000
M5
G1/8
M4
43.000
34.000
92.000
125.500
50.000
10.000
7.000
36.000
4.000
0.000
8.500
15.000
18.000
12.500
1.300
4052568002473
13467 DSR-40-180-P
13467
DSR-40-180-P
70.000
100.000
160.000
20
36.000
52.000
M6
G1/4
M4
53.000
40.000
121.000
162.000
60.000
10.000
6.000
50.000
4.000
0.000
8.500
15.000
22.500
16.000
2.400
4052568002558
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청