magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSNU - 원형 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DSNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsnu/dsnu_metric_standard_asmtab.prj},{NB=1908314 DSNU-25-20-PPV-A---(0)},{TNR=1908314},{TYP=DSNU-25},{INFO=},{KDM=25},{HUB=20},{HUB1=20},{HUBST=0},{DA=PPV},{PE=A},{KS=-},{A1=35},{A2=150},{A3=8},{A4=48.0},{AB=25},{AM=22},{B=22},{BB=3},{BE=M22x1,5},{BS=6.6},{B1=40},{B2=0},{B3=0},{B4=0},{B5=25.2},{B6=11},{B7=0},{CD=8},{D=27},{D1=22},{D2=10},{D3=26.50},{D4=9.0},{D5=26.7},{D6=0},{D7=0},{EE=G1/8},{EW=16},{F=31},{FF=M5},{F1=0},{H=32},{H1=0},{KK=M10x1.25},{K1=M6},{K2=0.0},{KV=32},{KW=11},{KV2=0.000},{KW2=0.000},{L=12},{LH=7.5},{LK=14.0},{L3=8.2},{L4=22.0},{L5=20},{L6=50},{L7=28},{L8=16.00},{L9=27.5},{L13=125.5},{ST=6.6},{SW=9},{T=12},{WH=28},{X=2.6},{EOLDATE=},{GTIN=4052568249151}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
[mm]
KDM
피스톤 직경
[mm]
DA
쿠션
ⁿ/ₐ
PE
위치 감지
ⁿ/ₐ
KS
지속적인 속도
ⁿ/ₐ
A1
max.
[mm]
A2
max.
[mm]
A3
max.
[mm]
A4
[mm]
AB
[mm]
AM
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
BE
[mm]
BS
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
EE
[mm]
EW
[mm]
F
[mm]
FF
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
K2
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
KV2
[mm]
KW2
[mm]
L
[mm]
LH
[mm]
LK
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L13
[mm]
ST
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
WH
[mm]
X
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
14326 DSNU-8-1-P-A
14326
DSNU-8
8
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
9.30
0.0
10.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.6
75.0
47.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
65.0
0.03484
170121 DSNU-8-1-P-A-CT
170121
DSNU-8
8
P
A
CT
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
9.30
0.0
10.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.6
75.0
47.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
65.0
0.03484
19177 DSNU-8-10-P-A
19177
DSNU-8
8
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
9.30
0.0
10.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.6
84.0
56.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
74.0
0.03700
4052568066918
1908247 DSNU-8-15-P-A
1908247
DSNU-8
8
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
9.30
0.0
10.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.6
89.0
61.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
79.0
0.03820
4052568108281
1908248 DSNU-8-20-P-A
1908248
DSNU-8
8
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
9.30
0.0
10.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.6
94.0
66.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
84.0
0.03940
4052568108298
19178 DSNU-8-25-P-A
19178
DSNU-8
8
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
9.30
0.0
10.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.6
99.0
71.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
89.0
0.04060
4052568003005
1908249 DSNU-8-30-P-A
1908249
DSNU-8
8
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
9.30
0.0
10.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.6
104.0
76.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
94.0
0.04180
4052568108304
19179 DSNU-8-40-P-A
19179
DSNU-8
8
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
9.30
0.0
10.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.6
114.0
86.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
104.0
0.04420
4052568066925
19180 DSNU-8-50-P-A
19180
DSNU-8
8
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
9.30
0.0
10.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.6
124.0
96.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
114.0
0.04660
4052568003012
1908250 DSNU-8-60-P-A
1908250
DSNU-8
8
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
9.30
0.0
10.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.6
134.0
106.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
124.0
0.04900
4052568108311
19181 DSNU-8-80-P-A
19181
DSNU-8
8
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
9.30
0.0
10.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.6
154.0
126.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
144.0
0.05380
4052568066932
19182 DSNU-8-100-P-A
19182
DSNU-8
8
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
9.30
0.0
10.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.6
174.0
146.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
164.0
0.05860
4052568066949
14325 DSNU-10-1-P-A
14325
DSNU-10
10
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
11.30
0.0
12.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.1
75.0
47.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
65.0
0.03757
170122 DSNU-10-1-P-A-CT
170122
DSNU-10
10
P
A
CT
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
11.30
0.0
12.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.1
75.0
47.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
65.0
0.03757
19183 DSNU-10-10-P-A
19183
DSNU-10
10
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
11.30
0.0
12.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.1
84.0
56.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
74.0
0.04000
4052568003029
1908251 DSNU-10-15-P-A
1908251
DSNU-10
10
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
11.30
0.0
12.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.1
89.0
61.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
79.0
0.04135
4052568108328
1908252 DSNU-10-20-P-A
1908252
DSNU-10
10
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
11.30
0.0
12.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.1
94.0
66.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
84.0
0.04270
4052568108335
19184 DSNU-10-25-P-A
19184
DSNU-10
10
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
11.30
0.0
12.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.1
99.0
71.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
89.0
0.04405
4052568003036
1908253 DSNU-10-30-P-A
1908253
DSNU-10
10
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
11.30
0.0
12.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.1
104.0
76.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
94.0
0.04540
4052568108342
19185 DSNU-10-40-P-A
19185
DSNU-10
10
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
11.30
0.0
12.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.1
114.0
86.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
104.0
0.04810
4052568003043
19186 DSNU-10-50-P-A
19186
DSNU-10
10
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
11.30
0.0
12.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.1
124.0
96.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
114.0
0.05080
4052568003050
1908254 DSNU-10-60-P-A
1908254
DSNU-10
10
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
11.30
0.0
12.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.1
134.0
106.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
124.0
0.05350
4052568108359
19187 DSNU-10-80-P-A
19187
DSNU-10
10
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
11.30
0.0
12.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.1
154.0
126.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
144.0
0.05890
4052568009403
19188 DSNU-10-100-P-A
19188
DSNU-10
10
P
A
-
15
50
4
29.0
12
12
12
3
M12x1,25
3.4
24
0
0
0
14.0
6
0
4
15
12
4
11.30
0.0
12.5
0
0
M5
8
18
M3
0
16
0
M4
-
0.0
19
6
0.000
0.000
6
5.0
7.1
174.0
146.0
6.0
12.0
10
28
16
10.00
16.0
78.0
3.4
0
0
16
0.0
164.0
0.06430
4052568066956
14324 DSNU-12-1-P-A
14324
DSNU-12
12
P
A
-
20
100
4
38.0
16
16
16
3
M16x1,5
4.5
30
0
0
0
18.1
8
0
6
20
16
6
13.30
5.5
14.5
0
0
M5
12
23
M4
0
22
0
M6
-
0.0
24
8
0.000
0.000
9
6.0
7.7
90.0
51.0
6.0
17.0
15
38
21
10.00
23.0
94.0
4.5
5
0
22
0.0
76.0
0.07540
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SGS - 로드 아이
Festo
30.08.2023
HBN - 풋 마운팅
Festo
24.08.2023
LBN - 클레비스 풋 마운팅
Festo
24.08.2023
SG - 로드 클레비스
Festo
30.08.2023
DNC - 표준 실린더
Festo
25.06.2024
FK - 자체 정렬 로드 커플러
Festo
22.08.2023
SMBR - 마운팅 키트
Festo
30.08.2023
CRSGS - 로드 아이
Festo
23.08.2023
DSNU-S - 원형 실린더
Festo
11.10.2023
FEN (x) - 가이드 유니트
Festo
28.05.2024
DSBC - 표준 실린더
Festo
25.06.2024
ADN - 콤팩트 실린더
Festo
25.06.2024
ADVU - 콤팩트 실린더
Festo
25.06.2024
GRLA-D - 일방향 유량 조절 밸브
Festo
22.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청