magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSN - 표준 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DSN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsn/dsn_asmtab.prj},{NB=5068 DSN-20-50-P---(0)},{TNR=5068},{TYP=DSN-20},{INFO=2018-12-31},{KDM=20},{HUB=50},{HUB1=50},{HUBST=0},{DA=P},{AM=20},{BE=M22x1,5},{CD=8},{D=27},{D1=22},{D2=8},{D3=21.3},{EE=G1/8},{EW=16},{KK=M8},{KV=32},{L=12},{L3=8.2},{L4=20.0},{L5=18},{L6=44},{L7=24},{L8=16.0},{L9=29.0},{SW=7},{WH=24},{ZRL=36.000},{EOLDATE=31.12.2018},{GTIN=4052568064723}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DSNU - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DA
쿠션
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BE
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
EE
[mm]
EW
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
KV
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
SW
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
5032 DSN-8-1-P
5032
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04024
5033 DSN-8-10-P
5033
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04240
4052568064525
5034 DSN-8-25-P
5034
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04600
4052568008574
5035 DSN-8-40-P
5035
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04960
4052568064532
5036 DSN-8-50-P
5036
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.05200
4052568064549
5037 DSN-8-80-P
5037
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.05920
4052568064556
5038 DSN-8-100-P
5038
DSN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.06400
4052568064563
5039 DSN-10-1-P
5039
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04325
5040 DSN-10-10-P
5040
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04550
4052568000776
5041 DSN-10-25-P
5041
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04925
4052568064570
5042 DSN-10-40-P
5042
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.05300
4052568008581
5043 DSN-10-50-P
5043
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.05550
4052568000783
5044 DSN-10-80-P
5044
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.06300
4052568064587
5045 DSN-10-100-P
5045
DSN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
M5
8
M4
19
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.06800
4052568064594
5046 DSN-12-1-P
5046
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.08041
5047 DSN-12-10-P
5047
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.08410
4052568000790
5048 DSN-12-25-P
5048
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.09025
4052568064600
5049 DSN-12-40-P
5049
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.09640
4052568000806
5050 DSN-12-50-P
5050
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.10050
4052568064617
5051 DSN-12-80-P
5051
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.11280
4052568064624
5052 DSN-12-100-P
5052
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.12100
4052568064631
8519 DSN-12-125-P
8519
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.13125
4052568065294
5053 DSN-12-160-P
5053
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.14560
4052568064648
5054 DSN-12-200-P
5054
DSN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
M5
12
M6
24
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.16200
4052568064655
14533 DSN-16-1-PPV
14533
DSN-16
16
PPV
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
M5
12
M6
24
9
95.000
56.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
5
22
82.000
0.09647
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESN - 표준 실린더
Festo
22.08.2023
DSNU - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
HBN - 풋 마운팅
Festo
24.08.2023
DNC - 표준 실린더
Festo
25.06.2024
SGS - 로드 아이
Festo
30.08.2023
DGS - 원형 실린더
Festo
22.08.2023
CRSG - 로드 클레비스
Festo
23.08.2023
DSAG - 원형 실린더
Festo
22.08.2023
DSAS - 원형 실린더
Festo
22.08.2023
DSNUP - 표준 실린더
Festo
22.08.2023
ESNU - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
YSR-..-C - 충격 완충기
Festo
21.08.2023
SG - 로드 클레비스
Festo
30.08.2023
CRSGS - 로드 아이
Festo
23.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청