magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DRRD - 반-회전 드라이브
Festo
제품 (A - Z)
D
DRRD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/drrd/drrd_asmtab_presets.prj},{NB=1526825 DRRD-35-180-FH-PA---(0)},{TNR=1526825},{BAU=35},{B1=106.000},{B2=105.200},{D1=45.000},{D2=91.000},{D3=59.900},{D4=25.000},{D5=10.500},{D6=9.000},{D7N=6.000},{D8=15.000},{D9=11.000},{D10N=8.000},{D11=9.000},{D12N=6.000},{D13N=26.000},{EEN=9.728},{H1=63.000},{H2=67.000},{H3=4.000},{H4=1.000},{H5=62.200},{L1=148.000},{L2=74.000},{L3=15.000},{L4=97.500},{L5=40.900},{L6=49.600},{L7=120.000},{L8=130.000},{L9=44.000},{L10=26.000},{L11=44.000},{L12=105.000},{L13=178.000},{L14=42.000},{L15=31.100},{T1=8.000},{T2=2.100},{T3=6.500},{T4=3.100},{T5=8.500},{T6=2.100},{T7=22.600},{T8=3.500},{T9=3.500},{SW1=32.000},{W1=45.000},{CNSMASSEXACT=4.510},{TYP=DRRD},{NENN=180},{WEL=FH},{DAEM=P},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
[mm]
NENN
공칭 회전 각도
ⁿ/ₐ
WEL
출력 샤프트
ⁿ/ₐ
DAEM
쿠션
ⁿ/ₐ
POS
위치 감지
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
D10
ⁿ/ₐ
D11
[mm]
D12
[mm]
D13
[mm]
EE
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
SW1
[mm]
W1
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2223060 DRRD-8-180-FH-PA
2223060
DRRD
8
180
FH
P
A
32.500
0.000
12.000
25.800
26.000
5.000
3.000
5.000
M3
7.000
6.000
M4
0.000
-
M6
M3
24.500
25.250
0.750
0.000
0.000
65.600
32.200
0.000
0.000
11.100
13.000
36.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
11.100
4.800
1.200
3.400
1.500
0.000
10.500
1.200
2.600
1.600
8.000
0.000
0.155
4052568253011
2350968 DRRD-10-180-FH-PA
2350968
DRRD
10
180
FH
P
A
38.000
0.000
15.000
31.800
32.000
5.000
3.000
5.000
M3
7.000
6.000
M4
0.000
-
M6
M3
27.500
28.250
0.750
0.000
0.000
74.000
38.300
0.000
0.000
12.600
15.200
44.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
15.200
11.100
6.200
1.200
3.400
1.500
0.000
10.000
1.200
2.600
1.600
8.000
0.000
0.245
4052568253660
2282067 DRRD-12-180-FH-PA
2282067
DRRD
12
180
FH
P
A
43.500
0.000
20.000
36.800
37.000
7.000
5.000
5.000
M3
9.000
8.000
M5
7.000
M3
M8
M5
30.000
30.750
0.750
0.000
0.000
93.900
47.700
0.000
28.000
17.000
18.000
50.000
68.000
0.000
26.000
18.000
57.000
0.000
18.000
12.500
5.400
1.200
4.700
2.100
7.000
13.000
1.600
2.600
2.100
10.000
45.000
0.380
4052568253196
1577238 DRRD-16-180-FH-PA
1577238
DRRD
16
180
FH
P
A
58.000
57.600
21.000
50.000
32.000
12.000
8.000
7.000
M4
9.000
8.000
M5
7.000
M3
M10
M5
33.000
35.600
2.600
0.500
32.600
84.000
42.000
10.500
37.000
17.600
23.200
64.000
74.000
0.000
26.000
22.000
61.000
105.000
20.000
16.300
5.600
1.600
4.700
2.100
6.300
1.600
15.000
2.600
2.600
13.000
45.000
0.640
4052568242121
1395606 DRRD-20-180-FH-PA
1395606
DRRD
20
180
FH
P
A
65.000
64.600
24.000
56.000
34.900
12.000
8.000
7.000
M4
9.000
8.000
M5
9.000
M4
M12
M5
36.000
39.600
3.600
0.500
35.600
86.000
43.000
11.000
41.800
18.000
26.000
70.000
74.000
14.000
33.000
14.000
80.000
108.000
20.000
17.800
6.000
1.600
4.700
2.100
6.300
2.100
15.000
2.600
2.600
15.000
45.000
0.839
4052568232566
1359980 DRRD-25-180-FH-PA
1359980
DRRD
25
180
FH
P
A
73.200
72.800
26.000
63.000
38.250
15.000
10.500
9.000
M5
12.000
10.000
M6
9.000
M4
M16
M5
41.400
44.700
3.300
0.500
41.000
110.000
55.000
11.000
63.000
24.300
32.350
80.000
98.000
14.000
33.000
14.000
98.000
132.000
20.000
20.500
6.600
2.100
5.700
2.600
7.000
2.100
18.000
3.100
3.100
19.000
45.000
1.349
4052568230920
1578512 DRRD-32-180-FH-PA
1578512
DRRD
32
180
FH
P
A
94.000
93.600
40.000
81.000
54.200
15.000
10.500
9.000
M6
15.000
11.000
M8
9.000
M6
M22
G1/8
50.000
55.650
5.650
1.000
49.600
135.000
67.500
14.000
78.300
29.500
42.200
100.000
122.000
20.000
40.000
26.000
98.000
163.000
30.000
24.800
8.000
2.100
6.500
3.100
7.800
2.100
23.100
3.100
3.100
27.000
45.000
2.816
4052568242190
1526825 DRRD-35-180-FH-PA
1526825
DRRD
35
180
FH
P
A
106.000
105.200
45.000
91.000
59.900
25.000
10.500
9.000
M6
15.000
11.000
M8
9.000
M6
M26
G1/8
63.000
67.000
4.000
1.000
62.200
148.000
74.000
15.000
97.500
40.900
49.600
120.000
130.000
44.000
26.000
44.000
105.000
178.000
42.000
31.100
8.000
2.100
6.500
3.100
8.500
2.100
22.600
3.500
3.500
32.000
45.000
4.510
4052568238025
1503269 DRRD-40-180-FH-PA
1503269
DRRD
40
180
FH
P
A
113.000
112.200
45.000
91.000
59.900
25.000
21.000
9.000
M6
15.000
14.000
M10
9.000
M6
M26
G1/8
68.000
72.000
4.000
1.000
67.200
199.000
99.500
15.000
98.200
41.600
56.000
120.000
130.000
44.000
26.000
44.000
105.000
229.000
42.000
33.600
8.000
2.100
8.600
3.100
9.000
2.100
32.000
3.500
3.500
32.000
45.000
6.070
4052568237998
2399248 DRRD-12-180-FH-Y9...
2399248
DRRD
12
180
FH
Y9
A
43.500
0.000
20.000
36.800
37.000
7.000
5.000
5.000
M3
9.000
8.000
M5
7.000
M3
M8
M5
30.000
30.750
0.750
0.000
0.000
93.900
47.700
0.000
28.000
17.000
18.000
50.000
68.000
0.000
26.000
18.000
57.000
0.000
18.000
12.500
5.400
1.200
4.700
2.100
1.600
13.000
1.600
2.600
2.100
10.000
45.000
0.385
4052568253943
1644389 DRRD-16-180-FH-Y9...
1644389
DRRD
16
180
FH
Y9
A
58.000
57.600
21.000
50.000
32.000
12.000
8.000
7.000
M4
9.000
8.000
M5
7.000
M3
M10
M5
33.000
35.600
2.600
0.500
32.600
84.000
42.000
10.500
37.000
17.600
23.200
64.000
74.000
0.000
26.000
22.000
61.000
105.000
20.000
16.300
5.600
1.600
4.700
2.100
6.300
1.600
15.000
2.600
2.600
13.000
45.000
0.650
4052568243340
1427379 DRRD-20-180-FH-Y9...
1427379
DRRD
20
180
FH
Y9
A
65.000
64.600
24.000
56.000
34.900
12.000
8.000
7.000
M4
9.000
8.000
M5
9.000
M4
M12
M5
36.000
39.600
3.600
0.500
35.600
86.000
43.000
11.000
41.800
18.000
26.000
70.000
74.000
14.000
33.000
14.000
80.000
108.000
20.000
17.800
6.000
1.600
4.700
2.100
6.300
2.100
15.000
2.600
2.600
15.000
45.000
0.883
4052568232580
1360248 DRRD-25-180-FH-Y9...
1360248
DRRD
25
180
FH
Y9
A
73.200
72.800
26.000
63.000
38.250
15.000
10.500
9.000
M5
12.000
10.000
M6
9.000
M4
M16
M5
41.400
44.700
3.300
0.500
41.000
110.000
55.000
11.000
63.000
24.300
32.350
80.000
98.000
14.000
33.000
14.000
98.000
132.000
20.000
20.500
6.600
2.100
5.700
2.600
7.000
2.100
18.000
3.100
3.100
19.000
45.000
1.358
4052568230937
1578518 DRRD-32-180-FH-Y9...
1578518
DRRD
32
180
FH
Y9
A
94.000
93.600
40.000
81.000
54.200
15.000
10.500
9.000
M6
15.000
11.000
M8
9.000
M6
M22
G1/8
50.000
55.650
5.650
1.000
49.600
135.000
67.500
14.000
78.300
29.500
42.200
100.000
122.000
20.000
40.000
26.000
98.000
163.000
30.000
24.800
8.000
2.100
6.500
3.100
7.800
2.100
23.100
3.100
3.100
27.000
45.000
2.976
4052568242206
1547102 DRRD-35-180-FH-Y9...
1547102
DRRD
35
180
FH
Y9
A
106.000
105.200
45.000
91.000
59.900
25.000
10.500
9.000
M6
15.000
11.000
M8
9.000
M6
M26
G1/8
63.000
67.000
4.000
1.000
62.200
148.000
74.000
15.000
97.500
40.900
49.600
120.000
130.000
44.000
26.000
44.000
105.000
178.000
42.000
31.100
8.000
2.100
6.500
3.100
8.500
2.100
22.600
3.500
3.500
32.000
45.000
4.784
4052568238247
1526986 DRRD-40-180-FH-Y9...
1526986
DRRD
40
180
FH
Y9
A
113.000
112.200
45.000
91.000
59.900
25.000
21.000
9.000
M6
15.000
14.000
M10
9.000
M6
M26
G1/8
68.000
72.000
4.000
1.000
67.200
199.000
99.500
15.000
98.200
41.600
56.000
120.000
130.000
44.000
26.000
44.000
105.000
229.000
42.000
33.600
8.000
2.100
8.600
3.100
9.000
2.100
32.000
3.500
3.500
32.000
45.000
6.424
4052568238032
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청