magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DRE O - 반-회전 드라이브
Festo
제품 (A - Z)
D
DRE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dre/dre_o_asmtab.prj},{NB=561909 DRE-50-F07-Q14-FS-O---(0)},{TNR=561909},{TYP=DRE-50-F07-Q14-FS-O},{INFO=2017-03-31},{GR=50},{FB=F07},{ROT=0},{L1=460.000},{L2=80.000},{L3=130.000},{L4=46.850},{B2=96.000},{B3=78.000},{H1=81.500},{H2=84.500},{H4=3.000},{H5=20.000},{D1=70.000},{D2=55.000},{D3=M8},{D5=17.000},{T1=13.500},{T2=13.000},{T3=21.000},{T4=6.000},{T5=8.000},{W=17.000},{PPATH=../drd/templates/drd_o_asmtpl.prj},{VERS1=4.000},{EOLDATE=31.03.2017}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DFPD (m) - 반-회전 드라이브, 모듈형 시스템
Festo
04.07.2024
DFPD - 반-회전 드라이브
Festo
04.07.2024
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
W
[mm]
561841 DRE-8-F05-Q06-FS-O
561841
DRE-8-F05-Q06-FS-O
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561842 DRE-8-F05-Q08-FS-O
561842
DRE-8-F05-Q08-FS-O
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561843 DRE-8-F05-Q10-FS-O
561843
DRE-8-F05-Q10-FS-O
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561844 DRE-8-F05-Q12-FS-O
561844
DRE-8-F05-Q12-FS-O
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561845 DRE-8-F05-Q14-FS-O
561845
DRE-8-F05-Q14-FS-O
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561846 DRE-8-F05-Q06-FO-O
561846
DRE-8-F05-Q06-FO-O
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561847 DRE-8-F05-Q08-FO-O
561847
DRE-8-F05-Q08-FO-O
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561848 DRE-8-F05-Q10-FO-O
561848
DRE-8-F05-Q10-FO-O
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561849 DRE-8-F05-Q12-FO-O
561849
DRE-8-F05-Q12-FO-O
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561850 DRE-8-F05-Q14-FO-O
561850
DRE-8-F05-Q14-FO-O
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
561861 DRE-14-F05-Q06-FS-...
561861
DRE-14-F05-Q06-FS-O
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561862 DRE-14-F05-Q08-FS-...
561862
DRE-14-F05-Q08-FS-O
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561863 DRE-14-F05-Q10-FS-...
561863
DRE-14-F05-Q10-FS-O
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561864 DRE-14-F05-Q12-FS-...
561864
DRE-14-F05-Q12-FS-O
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561865 DRE-14-F05-Q14-FS-...
561865
DRE-14-F05-Q14-FS-O
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561866 DRE-14-F05-Q06-FO-...
561866
DRE-14-F05-Q06-FO-O
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561867 DRE-14-F05-Q08-FO-...
561867
DRE-14-F05-Q08-FO-O
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561868 DRE-14-F05-Q10-FO-...
561868
DRE-14-F05-Q10-FO-O
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561869 DRE-14-F05-Q12-FO-...
561869
DRE-14-F05-Q12-FO-O
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561870 DRE-14-F05-Q14-FO-...
561870
DRE-14-F05-Q14-FO-O
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
561881 DRE-26-F07-Q06-FS-...
561881
DRE-26-F07-Q06-FS-O
370.000
80.000
130.000
32.250
81.000
67.000
71.500
74.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
12.000
12.500
21.000
6.000
8.000
17.000
561882 DRE-26-F07-Q08-FS-...
561882
DRE-26-F07-Q08-FS-O
370.000
80.000
130.000
32.250
81.000
67.000
71.500
74.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
12.000
12.500
21.000
6.000
8.000
17.000
561883 DRE-26-F07-Q10-FS-...
561883
DRE-26-F07-Q10-FS-O
370.000
80.000
130.000
32.250
81.000
67.000
71.500
74.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
12.000
12.500
21.000
6.000
8.000
17.000
561884 DRE-26-F07-Q12-FS-...
561884
DRE-26-F07-Q12-FS-O
370.000
80.000
130.000
32.250
81.000
67.000
71.500
74.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
12.000
12.500
21.000
6.000
8.000
17.000
561885 DRE-26-F07-Q14-FS-...
561885
DRE-26-F07-Q14-FS-O
370.000
80.000
130.000
32.250
81.000
67.000
71.500
74.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
12.000
12.500
21.000
6.000
8.000
17.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청