magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DMML - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DMML
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dmml/dmml_asmtab.prj},{NB=158579 DMML-20-20-P-A---(0)},{TNR=158579},{TYP=DMML},{INFO=2021-06-30},{KDM=20},{VAR=-},{STDX=standard},{HUB=20},{SHUB=20},{HUBST=0},{AM=20},{B3=15},{BG=7.5},{D1=16.0},{D2=21.0},{D5=5.5},{D6=10.0},{D8=0.0},{E=26},{EE=M5},{H2=24},{H3=16},{H4=19.5},{H5=29.0},{KK=M8},{L1=1.9},{L2=55},{L3=16.0},{L4=68.0},{L5=13.0},{L6=4},{L8=74},{MM=8},{PJ=16.8},{PL=25.7},{RT=M5},{T1=8.0},{UO=40},{TO=33},{WH=6},{ZJ=61},{ZM=67},{SW=7},{FORM1=2},{LS=4.000},{EOLDATE=30.06.2021},{GTIN=4052568125691}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DPDM - 콤팩트 실린더
Festo
13.09.2023
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
VAR
Model
ⁿ/ₐ
STDX
standard / x-stroke
ⁿ/ₐ
AM
Thread length
[mm]
B3
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D8
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
MM
[mm]
PJ
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
UO
[mm]
TO
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
158563 DMML-10-5-P-A-S2
158563
DMML
10
S2
x
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57.0
9.0
0
59
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
0
158564 DMML-10-5-P-A-S6
158564
DMML
10
S6
x
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57.0
9.0
0
59
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
0
158557 DMML-10-5-P-A
158557
DMML
10
-
standard
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57.0
9.0
0
59
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
0
4052568125554
158558 DMML-10-10-P-A
158558
DMML
10
-
standard
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57.0
9.0
0
59
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
0
4052568125561
158559 DMML-10-15-P-A
158559
DMML
10
-
standard
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57.0
9.0
0
59
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
0
4052568125578
158560 DMML-10-20-P-A
158560
DMML
10
-
standard
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57.0
9.0
0
59
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
0
4052568125585
158561 DMML-10-25-P-A
158561
DMML
10
-
standard
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57.0
9.0
0
59
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
0
4052568125592
158562 DMML-10-30-P-A
158562
DMML
10
-
standard
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57.0
9.0
0
59
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
0
4052568125608
158572 DMML-16-5-P-A-S2
158572
DMML
16
S2
x
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64.0
12.0
3
69
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
158574 DMML-16-5-P-A-S20
158574
DMML
16
S20
x
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
2.3
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64.0
12.0
3
69
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
158573 DMML-16-5-P-A-S6
158573
DMML
16
S6
x
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64.0
12.0
3
69
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
158566 DMML-16-5-P-A
158566
DMML
16
-
standard
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64.0
12.0
3
69
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
4052568125615
158567 DMML-16-10-P-A
158567
DMML
16
-
standard
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64.0
12.0
3
69
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
4052568125622
158568 DMML-16-15-P-A
158568
DMML
16
-
standard
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64.0
12.0
3
69
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
4052568125639
158569 DMML-16-20-P-A
158569
DMML
16
-
standard
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64.0
12.0
3
69
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
4052568125646
158570 DMML-16-25-P-A
158570
DMML
16
-
standard
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64.0
12.0
3
69
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
4052568125653
158571 DMML-16-30-P-A
158571
DMML
16
-
standard
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64.0
12.0
3
69
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
4052568011727
178328 DMML-16-40-P-A
178328
DMML
16
-
standard
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64.0
12.0
3
69
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
4052568144159
158584 DMML-20-5-P-A-S2
158584
DMML
20
S2
x
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
0.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68.0
13.0
4
74
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
7
158586 DMML-20-5-P-A-S20
158586
DMML
20
S20
x
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
3.2
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68.0
13.0
4
74
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
7
158585 DMML-20-5-P-A-S6
158585
DMML
20
S6
x
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
0.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68.0
13.0
4
74
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
7
158576 DMML-20-5-P-A
158576
DMML
20
-
standard
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
0.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68.0
13.0
4
74
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
7
4052568125660
158577 DMML-20-10-P-A
158577
DMML
20
-
standard
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
0.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68.0
13.0
4
74
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
7
4052568125677
158578 DMML-20-15-P-A
158578
DMML
20
-
standard
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
0.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68.0
13.0
4
74
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
7
4052568125684
158579 DMML-20-20-P-A
158579
DMML
20
-
standard
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
0.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68.0
13.0
4
74
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
7
4052568125691
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청