magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DMM - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DMM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dmm/dmm_asmtab.prj},{NB=158524 DMM-20-20-P-A---(0)},{TNR=158524},{TYP=DMM},{INFO=2021-06-30},{KDM=20},{VAR=-},{STDX=standard},{HUB=20},{SHUB=20},{HUBST=0},{AM=20},{B3=15},{BG=7.5},{D1=16.0},{D2=21.0},{D5=5.5},{D6=10.0},{D8=0.0},{E=26},{EE=M5},{H2=24},{H3=16},{H4=19.5},{H5=29.0},{KK=M8},{L1=1.9},{L2=55},{L3=16.0},{L4=68},{L5=13},{L6=4},{L8=74},{MM=8},{PJ=16.8},{PL=25.7},{RT=M5},{T1=8.0},{UO=40},{TO=33},{WH=6},{ZJ=61},{ZM=67},{SW=7},{FORM1=1},{LS=4.000},{EOLDATE=30.06.2021},{GTIN=4052568125363}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DPDM - 콤팩트 실린더
Festo
13.09.2023
DPDM (m) - 콤팩트 실린더, 모듈형 시스템
Festo
26.02.2024
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
VAR
Model
ⁿ/ₐ
STDX
standard / x-stroke
ⁿ/ₐ
AM
Thread length
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D8
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MM
[mm]
PJ
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
UO
[mm]
TO
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
158508 DMM-10-5-P-A-S2
158508
DMM
10
S2
x
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
11.0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
52
0
158509 DMM-10-5-P-A-S6
158509
DMM
10
S6
x
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
11.0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
52
0
158502 DMM-10-5-P-A
158502
DMM
10
-
standard
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
11.0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
52
0
4052568125240
158503 DMM-10-10-P-A
158503
DMM
10
-
standard
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
11.0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
52
0
4052568011673
158504 DMM-10-15-P-A
158504
DMM
10
-
standard
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
11.0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
52
0
4052568011680
158505 DMM-10-20-P-A
158505
DMM
10
-
standard
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
11.0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
52
0
4052568125257
158506 DMM-10-25-P-A
158506
DMM
10
-
standard
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
11.0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
52
0
4052568125264
158507 DMM-10-30-P-A
158507
DMM
10
-
standard
12
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
0.0
15
M3
13
9
M4
0.9
48
11.0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
2
50
52
0
4052568125271
158517 DMM-16-5-P-A-S2
158517
DMM
16
S2
x
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
62
5
158519 DMM-16-5-P-A-S20
158519
DMM
16
S20
x
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
2.3
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
62
5
158518 DMM-16-5-P-A-S6
158518
DMM
16
S6
x
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
62
5
158511 DMM-16-5-P-A
158511
DMM
16
-
standard
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
62
5
4052568125288
158512 DMM-16-10-P-A
158512
DMM
16
-
standard
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
62
5
4052568125295
158513 DMM-16-15-P-A
158513
DMM
16
-
standard
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
62
5
4052568125301
158514 DMM-16-20-P-A
158514
DMM
16
-
standard
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
62
5
4052568011697
158515 DMM-16-25-P-A
158515
DMM
16
-
standard
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
62
5
4052568125318
158516 DMM-16-30-P-A
158516
DMM
16
-
standard
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
62
5
4052568125325
178210 DMM-16-40-P-A
178210
DMM
16
-
standard
16
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
0.0
20
M5
19
13
M6
0.9
52
13.5
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
57
62
5
4052568143985
158529 DMM-20-5-P-A-S2
158529
DMM
20
S2
x
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
0.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
16.0
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
67
7
158531 DMM-20-5-P-A-S20
158531
DMM
20
S20
x
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
3.2
26
M5
24
16
M8
1.9
55
16.0
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
67
7
158530 DMM-20-5-P-A-S6
158530
DMM
20
S6
x
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
0.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
16.0
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
67
7
158521 DMM-20-5-P-A
158521
DMM
20
-
standard
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
0.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
16.0
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
67
7
4052568125332
158522 DMM-20-10-P-A
158522
DMM
20
-
standard
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
0.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
16.0
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
67
7
4052568125349
158523 DMM-20-15-P-A
158523
DMM
20
-
standard
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
0.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
16.0
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
67
7
4052568125356
158524 DMM-20-20-P-A
158524
DMM
20
-
standard
20
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
0.0
26
M5
24
16
M8
1.9
55
16.0
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
6
61
67
7
4052568125363
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청