magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFST-G2 - 스토퍼 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DFST
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dfst/dfst_g2_asmtab.prj},{NB=8090412 DFST-50-30-DL-Y4-A-S-G2---(30 Start high)},{TNR=8090412},{TYP=DFST-50-30-DL-Y4-A-S-G2},{HUB=30},{HUBST=30},{POS=Start},{LODLEVEL=high},{B1=93.000},{B2=73.000},{B3=43.000},{B4=20.000},{B5=8.000},{B6=17.000},{B7=64.000},{B8=7.000},{B9=17.000},{B10=8.100},{D1=32.000},{D2=20.000},{D3=M8x1},{D4=G1/8},{D5=9.000},{D6=14.000},{H1=218.800},{H2=117.800},{H3=91.000},{H4=17.500},{H5=106.800},{H6=2.760},{H7=8.750},{H8=112.100},{H9=5.000},{L1=23.000},{L2=6.300},{L3=26.000},{R=38.500},{W=23.500},{CNSMASSEXACT=1.900},{V=1},{GTIN=4052568456559}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
W
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
V
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
8093003 DFST-32-20-Y4-A-G...
8093003
DFST-32-20-Y4-A-G2
67.000
53.000
13.800
0.000
6.000
16.000
46.000
5.000
16.000
0.000
20.000
12.000
M5x0.5
G1/8
6.600
11.000
155.300
81.300
68.000
16.000
73.800
1.000
8.000
76.100
5.000
13.000
3.000
22.000
25.000
31.400
0.750
2
4052568465568
8093004 DFST-32-20-L-Y4-A...
8093004
DFST-32-20-L-Y4-A-G2
67.000
53.000
13.800
0.000
6.000
16.000
46.000
5.000
16.000
0.000
20.000
12.000
M5x0.5
G1/8
6.600
11.000
155.300
81.300
68.000
16.000
73.800
1.000
8.000
76.100
5.000
13.000
3.000
21.000
25.000
31.400
0.750
2
4052568465575
8093005 DFST-32-20-D-Y4-A...
8093005
DFST-32-20-D-Y4-A-G2
67.000
53.000
13.800
0.000
6.000
16.000
46.000
5.000
16.000
0.000
20.000
12.000
M5x0.5
G1/8
6.600
11.000
155.300
81.300
68.000
16.000
73.800
1.000
8.000
76.100
5.000
13.000
3.000
22.000
25.000
31.400
0.750
2
4052568465582
8093006 DFST-32-20-DL-Y4-...
8093006
DFST-32-20-DL-Y4-A-G2
67.000
53.000
13.800
0.000
6.000
16.000
46.000
5.000
16.000
0.000
20.000
12.000
M5x0.5
G1/8
6.600
11.000
155.300
81.300
68.000
16.000
73.800
1.000
8.000
76.100
5.000
13.000
3.000
22.000
25.000
31.400
0.750
2
4052568465599
8093007 DFST-32-20-Y4-A-S...
8093007
DFST-32-20-Y4-A-S-G2
67.000
53.000
13.800
0.000
6.000
16.000
46.000
5.000
16.000
0.000
20.000
12.000
M5x0.5
G1/8
6.600
11.000
155.300
81.300
68.000
16.000
73.800
1.000
8.000
76.100
5.000
13.000
3.000
22.000
25.000
31.400
0.750
2
4052568465605
8093008 DFST-32-20-L-Y4-A...
8093008
DFST-32-20-L-Y4-A-S-G2
67.000
53.000
13.800
0.000
6.000
16.000
46.000
5.000
16.000
0.000
20.000
12.000
M5x0.5
G1/8
6.600
11.000
155.300
81.300
68.000
16.000
73.800
1.000
8.000
76.100
5.000
13.000
3.000
22.000
25.000
31.400
0.750
2
4052568465612
8093009 DFST-32-20-D-Y4-A...
8093009
DFST-32-20-D-Y4-A-S-G2
67.000
53.000
13.800
0.000
6.000
16.000
46.000
5.000
16.000
0.000
20.000
12.000
M5x0.5
G1/8
6.600
11.000
155.300
81.300
68.000
16.000
73.800
1.000
8.000
76.100
5.000
13.000
3.000
22.000
25.000
31.400
0.750
2
4052568465629
8093010 DFST-32-20-DL-Y4-...
8093010
DFST-32-20-DL-Y4-A-S-G2
67.000
53.000
13.800
0.000
6.000
16.000
46.000
5.000
16.000
0.000
20.000
12.000
M5x0.5
G1/8
6.600
11.000
155.300
81.300
68.000
16.000
73.800
1.000
8.000
76.100
5.000
13.000
3.000
22.000
25.000
31.400
0.750
2
4052568465636
8090405 DFST-50-30-Y4-A-G...
8090405
DFST-50-30-Y4-A-G2
93.000
73.000
43.000
20.000
8.000
17.000
64.000
7.000
17.000
8.100
32.000
20.000
M8x1
G1/8
9.000
14.000
218.800
117.800
91.000
17.500
106.800
2.760
8.750
112.100
5.000
23.000
6.300
26.000
38.500
23.500
1.900
1
4052568456481
8090406 DFST-50-30-L-Y4-A...
8090406
DFST-50-30-L-Y4-A-G2
93.000
73.000
43.000
20.000
8.000
17.000
64.000
7.000
17.000
8.100
32.000
20.000
M8x1
G1/8
9.000
14.000
218.800
117.800
91.000
17.500
106.800
2.760
8.750
112.100
5.000
23.000
6.300
26.000
38.500
23.500
1.900
1
4052568456498
8090407 DFST-50-30-D-Y4-A...
8090407
DFST-50-30-D-Y4-A-G2
93.000
73.000
43.000
20.000
8.000
17.000
64.000
7.000
17.000
8.100
32.000
20.000
M8x1
G1/8
9.000
14.000
218.800
117.800
91.000
17.500
106.800
2.760
8.750
112.100
5.000
23.000
6.300
26.000
38.500
23.500
1.900
1
4052568456504
8090408 DFST-50-30-DL-Y4-...
8090408
DFST-50-30-DL-Y4-A-G2
93.000
73.000
43.000
20.000
8.000
17.000
64.000
7.000
17.000
8.100
32.000
20.000
M8x1
G1/8
9.000
14.000
218.800
117.800
91.000
17.500
106.800
2.760
8.750
112.100
5.000
23.000
6.300
26.000
38.500
23.500
1.900
1
4052568456511
8090409 DFST-50-30-Y4-A-S...
8090409
DFST-50-30-Y4-A-S-G2
93.000
73.000
43.000
20.000
8.000
17.000
64.000
7.000
17.000
8.100
32.000
20.000
M8x1
G1/8
9.000
14.000
218.800
117.800
91.000
17.500
106.800
2.760
8.750
112.100
5.000
23.000
6.300
26.000
38.500
23.500
1.900
1
4052568456528
8090410 DFST-50-30-L-Y4-A...
8090410
DFST-50-30-L-Y4-A-S-G2
93.000
73.000
43.000
20.000
8.000
17.000
64.000
7.000
17.000
8.100
32.000
20.000
M8x1
G1/8
9.000
14.000
218.800
117.800
91.000
17.500
106.800
2.760
8.750
112.100
5.000
23.000
6.300
26.000
38.500
23.500
1.900
1
4052568456535
8090411 DFST-50-30-D-Y4-A...
8090411
DFST-50-30-D-Y4-A-S-G2
93.000
73.000
43.000
20.000
8.000
17.000
64.000
7.000
17.000
8.100
32.000
20.000
M8x1
G1/8
9.000
14.000
218.800
117.800
91.000
17.500
106.800
2.760
8.750
112.100
5.000
23.000
6.300
26.000
38.500
23.500
1.900
1
4052568456542
8090412 DFST-50-30-DL-Y4-...
8090412
DFST-50-30-DL-Y4-A-S-G2
93.000
73.000
43.000
20.000
8.000
17.000
64.000
7.000
17.000
8.100
32.000
20.000
M8x1
G1/8
9.000
14.000
218.800
117.800
91.000
17.500
106.800
2.760
8.750
112.100
5.000
23.000
6.300
26.000
38.500
23.500
1.900
1
4052568456559
8085906 DFST-63-30-Y4-A-G...
8085906
DFST-63-30-Y4-A-G2
114.000
90.000
54.000
25.000
10.000
24.000
75.000
7.000
17.000
10.100
40.000
20.000
M8x1
G1/8
11.000
18.000
251.000
134.000
107.000
25.000
123.500
6.230
12.500
129.500
6.000
29.000
6.000
34.000
44.400
20.300
3.400
1
4052568456320
8085907 DFST-63-30-L-Y4-A...
8085907
DFST-63-30-L-Y4-A-G2
114.000
90.000
54.000
25.000
10.000
24.000
75.000
7.000
17.000
10.100
40.000
20.000
M8x1
G1/8
11.000
18.000
251.000
134.000
107.000
25.000
123.500
6.230
12.500
129.500
6.000
29.000
6.000
34.000
44.400
20.300
3.400
1
4052568456337
8085908 DFST-63-30-D-Y4-A...
8085908
DFST-63-30-D-Y4-A-G2
114.000
90.000
54.000
25.000
10.000
24.000
75.000
7.000
17.000
10.100
40.000
20.000
M8x1
G1/8
11.000
18.000
251.000
134.000
107.000
25.000
123.500
6.230
12.500
129.500
6.000
29.000
6.000
34.000
44.400
20.300
3.400
1
4052568456344
8085909 DFST-63-30-DL-Y4-...
8085909
DFST-63-30-DL-Y4-A-G2
114.000
90.000
54.000
25.000
10.000
24.000
75.000
7.000
17.000
10.100
40.000
20.000
M8x1
G1/8
11.000
18.000
251.000
134.000
107.000
25.000
123.500
6.230
12.500
129.500
6.000
29.000
6.000
34.000
44.400
20.300
3.400
1
4052568456351
8085910 DFST-63-30-Y4-A-S...
8085910
DFST-63-30-Y4-A-S-G2
114.000
90.000
54.000
25.000
10.000
24.000
75.000
7.000
17.000
10.100
40.000
20.000
M8x1
G1/8
11.000
18.000
251.000
134.000
107.000
25.000
123.500
6.230
12.500
129.500
6.000
29.000
6.000
34.000
44.400
20.300
3.400
1
4052568456368
8085911 DFST-63-30-L-Y4-A...
8085911
DFST-63-30-L-Y4-A-S-G2
114.000
90.000
54.000
25.000
10.000
24.000
75.000
7.000
17.000
10.100
40.000
20.000
M8x1
G1/8
11.000
18.000
251.000
134.000
107.000
25.000
123.500
6.230
12.500
129.500
6.000
29.000
6.000
34.000
44.400
20.300
3.400
1
4052568456375
8085912 DFST-63-30-D-Y4-A...
8085912
DFST-63-30-D-Y4-A-S-G2
114.000
90.000
54.000
25.000
10.000
24.000
75.000
7.000
17.000
10.100
40.000
20.000
M8x1
G1/8
11.000
18.000
251.000
134.000
107.000
25.000
123.500
6.230
12.500
129.500
6.000
29.000
6.000
34.000
44.400
20.300
3.400
1
4052568456382
8085913 DFST-63-30-DL-Y4-...
8085913
DFST-63-30-DL-Y4-A-S-G2
114.000
90.000
54.000
25.000
10.000
24.000
75.000
7.000
17.000
10.100
40.000
20.000
M8x1
G1/8
11.000
18.000
251.000
134.000
107.000
25.000
123.500
6.230
12.500
129.500
6.000
29.000
6.000
34.000
44.400
20.300
3.400
1
4052568456399
8089685 DFST-80-40-Y4-A-G...
8089685
DFST-80-40-Y4-A-G2
138.000
110.000
63.000
30.000
12.000
24.000
95.000
7.000
17.000
12.100
50.000
25.000
M8x1
G1/8
13.000
20.000
322.500
159.000
151.000
19.000
143.800
4.310
9.500
152.200
6.000
36.000
8.000
42.000
55.600
23.500
6.350
1
4052568456405
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청