magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DARQ-K-P - 마운팅 어댑터
Festo
제품 (A - Z)
D
DARQ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/darq/darq_k_p_asmtab.prj},{NB=2197136 DARQ-K-P-A1-F05-30-R1},{TNR=2197136},{TYP=DARQ-K-P-A1-F05-30-R1},{B1=65.000},{B2=30.000},{D1=50.000},{D2=35.000},{D3=4.500},{D4=5.400},{H1=55.000},{H2=5.000},{H3=3.000},{L1=110.000},{L2=81.600},{L3=78.400},{L4=64.000},{L5=1.600},{W1=45.000},{CNSMASSEXACT=0.380},{DGM4=4.000},{LM4=12.000},{DGM5=5.000},{LM5=8.000},{PPATH=assemblies/darq_k_p_asmtpl.prj},{GTIN=4052568062392}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
W1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2197135 DARQ-K-P-A1-F05-2...
2197135
DARQ-K-P-A1-F05-20-R1
65.000
30.000
50.000
35.000
4.500
5.400
45.000
5.000
3.000
110.000
81.600
78.400
64.000
1.600
45.000
0.350
4052568062385
2197136 DARQ-K-P-A1-F05-3...
2197136
DARQ-K-P-A1-F05-30-R1
65.000
30.000
50.000
35.000
4.500
5.400
55.000
5.000
3.000
110.000
81.600
78.400
64.000
1.600
45.000
0.380
4052568062392
2197137 DARQ-K-P-A2-F05-3...
2197137
DARQ-K-P-A2-F05-30-R1
65.000
30.000
50.000
35.000
4.500
5.400
55.000
5.000
3.000
160.000
131.600
128.400
114.000
1.600
45.000
0.460
4052568109080
2197138 DARQ-K-P-A2-F05-5...
2197138
DARQ-K-P-A2-F05-50-R1
65.000
30.000
50.000
35.000
4.500
5.400
75.000
5.000
3.000
160.000
131.600
128.400
114.000
1.600
45.000
0.510
4052568416638
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청