magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DARQ - 액세서리
Festo
제품 (A - Z)
D
DARQ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/darq/darq_asmtab.prj},{NB=552722 DARQ-K-50-F04-S14-R1},{TNR=552722},{TYP=DARQ-K-50-F04-S14-R1},{INFO=2024-06-30},{POS1=716219},{ANS=F04},{POS2=716212},{POS3=716317 DIN 933-M5x12-A2-70},{POS4=690066 Schorr S5-A2},{POS5=716318 DIN 933-M8X40-A2-70},{POS6=690068 S8-A2},{SIZE1=50},{SIZE2=716212},{SIZE3=5},{SIZE4=12},{SIZE5=8},{SIZE6=40},{B1=58},{B2=20},{B3=4},{D1=5.5},{D2=22},{D3=42},{F=42.000},{H1=56.50},{H2=26.50},{H3=35.0},{L=83.0},{L2=55.0},{SW=14},{R1=40.0},{R2=47.75},{CNSMASSEXACT=0.350},{PPATH=assemblies/darq_asmtpl.prj},{EOLDATE=30.06.2024},{GTIN=4052568194475}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
F
직경
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
552715 DARQ-K-25-F04-S11-...
552715
DARQ-K-25-F04-S11-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
51.50
18.50
35.0
68.0
46.0
11
27.0
36.50
0.290
4052568194406
552716 DARQ-K-25-F04-S14-...
552716
DARQ-K-25-F04-S14-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
51.50
18.50
35.0
68.0
46.0
14
27.0
36.50
0.300
4052568194413
552717 DARQ-K-32-F04-S11-...
552717
DARQ-K-32-F04-S11-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
53.25
19.75
35.0
71.0
46.0
11
30.0
39.00
0.310
4052568194420
552718 DARQ-K-32-F04-S14-...
552718
DARQ-K-32-F04-S14-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
53.25
19.75
35.0
71.0
46.0
14
30.0
39.00
0.320
4052568194437
552719 DARQ-K-40-F04-S11-...
552719
DARQ-K-40-F04-S11-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
54.40
21.60
35.0
74.0
46.0
11
33.5
41.25
0.320
4052568194444
552720 DARQ-K-40-F04-S14-...
552720
DARQ-K-40-F04-S14-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
54.40
21.60
35.0
74.0
46.0
14
33.5
41.25
0.330
4052568194451
552721 DARQ-K-50-F04-S11-...
552721
DARQ-K-50-F04-S11-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
56.50
26.50
35.0
83.0
55.0
11
40.0
47.75
0.340
4052568194468
552722 DARQ-K-50-F04-S14-...
552722
DARQ-K-50-F04-S14-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
56.50
26.50
35.0
83.0
55.0
14
40.0
47.75
0.350
4052568194475
552725 DARQ-K-65F-F05-S14...
552725
DARQ-K-65F-F05-S14-R1
58
20
4
6.6
27
50
50.000
58.80
32.20
35.0
95.0
64.0
14
49.5
56.25
0.400
4052568194482
552726 DARQ-K-65F-F05-S17...
552726
DARQ-K-65F-F05-S17-R1
58
20
4
6.6
27
50
50.000
58.80
32.20
35.0
95.0
64.0
17
49.5
56.25
0.450
4052568194499
552723 DARQ-K-65-F05-S14-...
552723
DARQ-K-65-F05-S14-R1
58
20
4
6.6
27
50
50.000
58.50
27.50
35.0
86.0
55.0
14
43.0
49.75
0.390
552724 DARQ-K-65-F05-S17-...
552724
DARQ-K-65-F05-S17-R1
58
20
4
6.6
27
50
50.000
58.50
27.50
35.0
86.0
55.0
17
43.0
49.75
0.450
552727 DARQ-K-80-F05-S14-...
552727
DARQ-K-80-F05-S14-R1
68
30
4
6.6
27
50
50.000
61.50
37.50
35.0
106.5
66.5
14
55.5
63.75
0.490
552728 DARQ-K-80-F05-S17-...
552728
DARQ-K-80-F05-S17-R1
68
30
4
6.6
27
50
50.000
61.50
37.50
35.0
106.5
66.5
17
55.5
63.75
0.540
552729 DARQ-K-100-F05-S14...
552729
DARQ-K-100-F05-S14-R1
68
30
4
6.6
27
50
50.000
64.75
44.25
35.0
120.0
70.0
14
65.5
73.75
0.550
552730 DARQ-K-100-F05-S17...
552730
DARQ-K-100-F05-S17-R1
68
30
4
6.6
27
50
50.000
64.75
44.25
35.0
120.0
70.0
17
65.5
73.75
0.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청