magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DAPS-SA - 반-회전 드라이브
Festo
제품 (A - Z)
D
DAPS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/daps/daps_sa_asmtab.prj},{NB=576938 DAPS-0960-090-RS4-F14-T4-SA---(0)},{TNR=576938},{VER=4.000},{B1=207.700},{B2=93.000},{B3=114.700},{B4=30.000},{B5=36.000},{D1=125.000},{D2=165.000},{H1=237.700},{H2=114.700},{H3=30.000},{H4=0.000},{H5=99.200},{H6=0.000},{H7=32.000},{J1=0.000},{J2=0.000},{J3=0.000},{J4=0.000},{L1=828.000},{L2=80.000},{L3=24.000},{L4=0.000},{L5=469.200},{L6=0.000},{T=48.500},{T1=18.000},{T2=30.000},{T3=18.500},{T4=0.000},{T5=6.000},{T6=7.000},{T7=4.000},{W1=0.000},{SW1=46.000},{SW2=32.000},{SW3=0.000},{SW4=0.000},{CNSMASSEXACT=41.100},{TYP=DAPS-0960-090-RS4-F14-T4-SA},{INFO=},{BSCH=Einfach wirkend mit Federstärke \"4\" für 5.6 bar},{SCH=R},{D3=M12},{D4=M20},{D5=M5},{D6=46.000},{D7=M6},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D7
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
W1
[°]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
576818 DAPS-0008-090-L-F0...
576818
DAPS-0008-090-L-F03-S09-C...
43.200
23.200
30.000
4.000
0.000
36.000
0.000
M5
-
-
10.000
M6
G1/8
57.700
42.700
15.000
14.500
11.500
23.000
15.500
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
53.000
30.000
17.000
8.000
5.000
0.000
8.000
6.000
12.400
10.100
5.000
4.000
0.000
0.000
9.000
8.000
0.000
0.000
0.300
576819 DAPS-0015-090-L-F0...
576819
DAPS-0015-090-L-F03-S11-C...
52.200
24.200
28.000
30.000
13.000
36.000
0.000
M5
-
M5
9.200
M6
G1/8
72.200
28.000
20.000
0.000
26.800
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
159.000
80.000
24.000
0.000
120.000
0.000
13.200
8.000
0.000
10.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
11.000
8.000
0.000
0.000
0.750
576820 DAPS-0015-090-L-F0...
576820
DAPS-0015-090-L-F04-S11-C...
52.200
24.200
28.000
30.000
13.000
36.000
0.000
M5
-
M5
9.200
M6
G1/8
72.200
28.000
20.000
0.000
26.800
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
159.000
80.000
24.000
0.000
120.000
0.000
13.200
8.000
0.000
10.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
11.000
8.000
0.000
0.000
0.750
576821 DAPS-0030-090-L-F0...
576821
DAPS-0030-090-L-F0305-S11...
59.200
27.700
31.500
30.000
13.000
36.000
50.000
M5
M6
M5
10.900
M6
G1/8
79.200
31.500
20.000
0.000
30.300
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
174.000
80.000
24.000
0.000
135.000
0.000
13.200
8.000
9.000
10.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
11.000
9.000
0.000
0.000
1.000
576822 DAPS-0030-090-L-F0...
576822
DAPS-0030-090-L-F04-S11-C...
59.200
27.700
31.500
30.000
13.000
36.000
50.000
M5
M6
M5
10.900
M6
G1/8
79.200
31.500
20.000
0.000
30.300
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
174.000
80.000
24.000
0.000
135.000
0.000
13.200
8.000
9.000
10.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
11.000
9.000
0.000
0.000
1.000
576823 DAPS-0060-090-L-F0...
576823
DAPS-0060-090-L-F04-S14-C...
70.400
32.700
37.700
30.000
13.000
42.000
0.000
M5
-
M5
14.500
M6
G1/8
90.400
37.700
20.000
0.000
35.700
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
198.000
80.000
24.000
0.000
159.000
0.000
16.000
8.000
0.000
13.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
14.000
10.000
0.000
0.000
1.900
576824 DAPS-0060-090-L-F0...
576824
DAPS-0060-090-L-F0507-S14...
70.400
32.700
37.700
30.000
13.000
42.000
0.000
M5
-
M5
14.500
M6
G1/8
90.400
37.700
20.000
0.000
35.700
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
198.000
80.000
24.000
0.000
159.000
0.000
16.000
8.000
0.000
13.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
14.000
10.000
0.000
0.000
1.900
576825 DAPS-0106-090-L-F0...
576825
DAPS-0106-090-L-F0507-S17...
83.300
38.500
44.800
30.000
17.000
50.000
70.000
M6
M8
M5
16.200
M6
G1/8
103.300
44.800
20.000
0.000
42.800
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
237.100
80.000
24.000
0.000
185.600
0.000
19.300
9.000
12.000
13.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
17.000
12.000
0.000
0.000
2.300
576826 DAPS-0480-090-L-F1...
576826
DAPS-0480-090-L-F1012-S27...
134.900
62.000
72.900
30.000
27.000
102.000
125.000
M10
M12
M5
29.000
M6
G1/4
164.900
72.900
30.000
0.000
57.400
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
387.700
80.000
24.000
0.000
287.700
0.000
29.500
15.000
18.000
19.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
27.000
19.000
0.000
0.000
8.200
576827 DAPS-0960-090-L-F1...
576827
DAPS-0960-090-L-F1012-S36...
168.000
74.500
93.500
30.000
27.000
102.000
125.000
M10
M12
M5
36.500
M6
G1/4
198.000
93.500
30.000
0.000
78.000
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
479.400
80.000
24.000
0.000
374.400
0.000
38.500
15.000
18.000
19.500
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
36.000
24.000
0.000
0.000
17.400
576828 DAPS-0960-090-L-F1...
576828
DAPS-0960-090-L-F14-S36-C...
168.000
74.500
93.500
30.000
27.000
102.000
125.000
M10
M12
M5
36.500
M6
G1/4
198.000
93.500
30.000
0.000
78.000
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
479.400
80.000
24.000
0.000
374.400
0.000
38.500
15.000
18.000
19.500
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
36.000
24.000
0.000
0.000
17.400
576829 DAPS-1440-090-L-F1...
576829
DAPS-1440-090-L-F14-S36-C...
186.000
84.500
101.500
30.000
36.000
140.000
0.000
M16
-
M5
41.000
M6
G1/4
216.000
101.500
30.000
0.000
86.500
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
567.000
80.000
24.000
0.000
442.000
0.000
38.500
24.000
0.000
19.500
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
36.000
27.000
0.000
0.000
23.000
576830 DAPS-1920-090-L-F1...
576830
DAPS-1920-090-L-F1216-S46...
207.700
93.000
114.700
30.000
36.000
140.000
0.000
M16
-
M5
46.000
M6
G1/4
237.700
114.700
30.000
0.000
99.200
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
601.000
80.000
24.000
0.000
466.000
0.000
48.500
24.000
0.000
18.500
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
46.000
32.000
0.000
0.000
30.700
576831 DAPS-0015-090-LS4-...
576831
DAPS-0015-090-LS4-FS-F030...
59.200
27.700
31.500
30.000
13.000
36.000
50.000
M5
M6
M5
10.900
M6
G1/8
79.200
31.500
20.000
0.000
30.300
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
233.300
80.000
24.000
0.000
135.300
0.000
13.200
8.000
9.000
10.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
11.000
9.000
0.000
0.000
1.300
576832 DAPS-0015-090-LS4-...
576832
DAPS-0015-090-LS4-FS-F04-...
59.200
27.700
31.500
30.000
13.000
42.000
0.000
M5
-
M5
10.900
M6
G1/8
79.200
31.500
20.000
0.000
30.300
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
233.300
80.000
24.000
0.000
135.300
0.000
13.200
8.000
0.000
10.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
11.000
9.000
0.000
0.000
1.300
576833 DAPS-0030-090-LS4-...
576833
DAPS-0030-090-LS4-FS-F04-...
70.400
32.700
37.700
30.000
13.000
42.000
0.000
M5
-
M5
14.500
M6
G1/8
90.400
37.700
20.000
0.000
35.700
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
259.000
80.000
24.000
0.000
159.200
0.000
16.500
8.000
0.000
13.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
14.000
10.000
0.000
0.000
2.200
576834 DAPS-0030-090-LS4-...
576834
DAPS-0030-090-LS4-FS-F050...
70.400
32.700
37.700
30.000
13.000
50.000
70.000
M6
M8
M5
14.500
M6
G1/8
90.400
37.700
20.000
0.000
35.700
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
259.000
80.000
24.000
0.000
159.200
0.000
16.500
9.000
12.000
13.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
13.000
14.000
0.000
0.000
2.200
576835 DAPS-0053-090-LS4-...
576835
DAPS-0053-090-LS4-FS-F050...
83.300
38.500
44.800
30.000
17.000
50.000
70.000
M6
M8
M5
16.200
M6
G1/8
103.300
44.800
20.000
0.000
42.800
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
304.300
80.000
24.000
0.000
185.300
0.000
19.300
9.000
12.000
13.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
17.000
12.000
0.000
0.000
3.200
576836 DAPS-0090-090-LS4-...
576836
DAPS-0090-090-LS4-FS-F071...
107.500
51.000
56.500
30.000
22.000
70.000
102.000
M8
M10
M5
20.200
M6
G1/8
137.500
56.500
30.000
0.000
54.500
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
393.700
80.000
24.000
0.000
223.860
0.000
24.800
12.000
15.000
16.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
22.000
15.000
0.000
0.000
5.400
576837 DAPS-0120-090-LS4-...
576837
DAPS-0120-090-LS4-FS-F071...
111.100
51.000
60.100
30.000
22.000
70.000
102.000
M8
M10
M5
22.500
M6
G1/8
141.100
60.100
30.000
0.000
58.100
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
409.600
80.000
24.000
0.000
247.600
0.000
24.800
12.000
15.000
17.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
22.000
15.000
0.000
0.000
6.900
576838 DAPS-0180-090-LS4-...
576838
DAPS-0180-090-LS4-FS-F071...
118.000
56.000
62.000
30.000
22.000
70.000
102.000
M8
M10
M5
25.500
M6
G1/8
148.000
62.000
30.000
0.000
60.000
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
474.000
80.000
24.000
0.000
273.400
0.000
24.300
12.000
15.000
19.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
22.000
19.000
0.000
0.000
8.700
576839 DAPS-0480-090-LS4-...
576839
DAPS-0480-090-LS4-FS-F14-...
168.000
74.500
93.500
30.000
27.000
140.000
0.000
M16
-
M5
36.500
M6
G1/4
198.000
93.500
30.000
0.000
78.000
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
648.200
80.000
24.000
0.000
374.500
0.000
38.500
24.000
0.000
19.500
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
36.000
24.000
0.000
0.000
23.300
576840 DAPS-0720-090-LS4-...
576840
DAPS-0720-090-LS4-FS-F14-...
186.000
84.500
101.500
30.000
27.000
140.000
0.000
M16
-
M5
41.000
M6
G1/4
216.000
101.500
30.000
0.000
84.500
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
798.000
80.000
24.000
0.000
437.500
0.000
38.500
24.000
0.000
19.500
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
36.000
27.000
0.000
0.000
32.000
576841 DAPS-0960-090-LS4-...
576841
DAPS-0960-090-LS4-FS-F121...
207.700
93.000
114.700
30.000
36.000
125.000
165.000
M12
M20
M5
46.000
M6
G1/4
237.700
114.700
30.000
0.000
99.200
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
828.000
80.000
24.000
0.000
469.200
0.000
48.500
18.000
30.000
18.500
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
46.000
32.000
0.000
0.000
41.400
576902 DAPS-0015-090-R-F0...
576902
DAPS-0015-090-R-F03-T4-SA
52.200
24.200
28.000
30.000
13.000
36.000
0.000
M5
-
M5
9.200
M6
G1/8
72.200
28.000
20.000
0.000
26.800
0.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
159.000
80.000
24.000
0.000
120.000
0.000
13.200
8.000
0.000
10.000
0.000
6.000
7.000
4.000
0.000
11.000
8.000
0.000
0.000
0.750
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청