magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DAMF-Q12 - 플랜지 마운팅
Festo
제품 (A - Z)
D
DAMF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/damf/damf_q12_asmtab.prj},{NB=4965019 DAMF-Q12-16},{TNR=4965019},{TYP=DAMF-Q12-16},{BAU=16},{AH=28.000},{B1=59.000},{B2=23.000},{D1=16.000},{D2=5.400},{D3=11.200},{H1=56.000},{H2=20.500},{H3=13.500},{R1=28.000},{T1=4.000},{W1=60.000},{CNSMASSEXACT=0.080},{GTIN=4052568276201}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
AH
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
R1
[mm]
T1
[mm]
W1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
4965018 DAMF-Q12-12
4965018
DAMF-Q12-12
12
23.500
49.000
20.000
14.000
4.400
9.000
46.500
18.500
10.000
23.000
4.000
60.000
0.054
4052568276195
4965019 DAMF-Q12-16
4965019
DAMF-Q12-16
16
28.000
59.000
23.000
16.000
5.400
11.200
56.000
20.500
13.500
28.000
4.000
60.000
0.080
4052568276201
4965020 DAMF-Q12-25
4965020
DAMF-Q12-25
25
34.500
74.000
30.000
25.000
6.500
11.200
69.000
23.000
18.000
34.500
5.000
60.000
0.147
4052568276218
4965021 DAMF-Q12-32
4965021
DAMF-Q12-32
32
43.000
98.000
40.000
25.000
8.500
13.500
85.500
34.000
18.000
42.500
6.000
90.000
0.305
4052568276225
4965022 DAMF-Q12-40
4965022
DAMF-Q12-40
40
53.000
120.000
50.000
30.000
8.500
18.000
106.000
40.000
23.000
53.000
6.000
90.000
0.472
4052568276232
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청