magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRQSS R - 원터치 판넬용 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
C
CRQSS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/crqss/crqss_r.prj},{NB=164213 CRQSS-8},{TNR=164213},{TYP=CRQSS-8},{D=8.000},{D1=8.000},{NENN=6.000},{D2=13.800},{D3=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{B1=4.000},{B2=6.000},{L=50.900},{L1=17.900},{S=19.000},{CNSMASSEXACT=0.035},{C=21.900},{GTIN=4052568073275}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
직경
[mm]
D1
직경
[mm]
NENN
공칭 직경
[mm]
D2
직경
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
NDM
공칭 직경
[mm]
P
Tread pitch
[mm]
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
S
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
164210 CRQSS-4
164210
CRQSS-4
4.000
4.000
3.000
9.800
M12x1
12.000
1.000
4.000
4.000
43.700
15.400
14.000
0.019
4052568073251
164211 CRQSS-6
164211
CRQSS-6
6.000
6.000
4.600
11.800
M14x1
14.000
1.000
4.000
6.000
46.300
15.600
17.000
0.027
4052568073268
164213 CRQSS-8
164213
CRQSS-8
8.000
8.000
6.000
13.800
M16x1
16.000
1.000
4.000
6.000
50.900
17.900
19.000
0.035
4052568073275
164215 CRQSS-10
164215
CRQSS-10
10.000
10.000
8.000
16.800
M20x1
20.000
1.000
5.000
6.000
57.000
20.000
24.000
0.060
4052568136956
164217 CRQSS-12
164217
CRQSS-12
12.000
12.000
11.000
19.800
M22x1
22.000
1.000
6.000
6.000
62.800
21.900
27.000
0.087
4052568136963
164219 CRQSS-16
164219
CRQSS-16
16.000
16.000
13.000
23.700
M27x1,5
27.000
1.500
6.000
6.000
72.600
26.700
32.000
0.118
4052568136970
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청