magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRDNGS - 표준 실린더
Festo
제품 (A - Z)
C
CRDNGS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/crdngs/crdngs_asmtab.prj},{NB=160893 CRDNGS-63-10-PPV-A---(0)},{KDM=63},{VERS=1},{AM=32.000},{B=45.000},{BG=16.000},{CB=40.000},{CD=16.000},{D1N=10.000},{D4=65.400},{D5=8.000},{E=75.000},{EEN=16.662},{J2=14.500},{J3=12.000},{KKN=16.000},{KKP=1.500},{L=28.000},{L1=25.000},{L2=121.000},{L3=22.000},{L7=5.000},{MM=20.000},{MR=13.000},{PL=18.000},{RTN=8.000},{T1=12.000},{TG=56.500},{UB=70.000},{VA=4.000},{VD=6.000},{WH=37.000},{XC=190.000},{ZJ=158.000},{ZM=199.000},{SW1=17.000},{SW3=8.000},{SWM=24.000},{DM=14.800},{G=35.000},{BR=7.000},{NPT=0.000},{D10=19.000},{H11=4.500},{SW4=17.000},{RW=5.000},{DS=12.400},{DSL=24.000},{TW=8.000},{EED=23.000},{SCHEIBE=15.000},{TNR=160893},{TYP=CRDNGS},{AUSF=PPV-A},{HUB=10},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
J2
[mm]
J3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
MM
[mm]
MR
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
TG
[mm]
UB
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
ZJ
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
DM
[mm]
G
[mm]
RW
[mm]
DS
[mm]
TW
[mm]
160890 CRDNGS-32-10-PPV-A
160890
CRDNGS
32
PPV-A
22.000
30.000
16.000
26.000
10.000
M 6
33.600
6.000
50.000
G 1/8
7.000
5.700
M 10x1,25
18.000
16.000
94.000
13.000
5.300
12.000
9.000
13.000
M 6
9.000
32.500
45.000
4.000
6.000
26.000
142.000
120.000
10.000
6.000
8.400
25.500
4.000
9.400
6.000
185300 CRDNGS-32-10-PPV-A...
185300
CRDNGS
32
PPV-A-S6
22.000
30.000
16.000
26.000
10.000
M 6
33.600
6.000
50.000
G 1/8
7.000
5.700
M 10x1,25
18.000
16.000
94.000
13.000
5.300
12.000
9.000
13.000
M 6
9.000
32.500
45.000
4.000
6.000
26.000
142.000
120.000
10.000
6.000
8.400
25.500
4.000
9.400
6.000
160891 CRDNGS-40-10-PPV-A
160891
CRDNGS
40
PPV-A
24.000
35.000
16.000
28.000
12.000
M 6
41.600
6.000
55.000
G 1/4
10.000
6.500
M 12x1,25
21.000
18.000
105.000
16.500
2.500
16.000
10.000
14.000
M 6
9.000
38.000
52.000
4.000
6.000
30.000
160.000
135.000
13.000
6.000
10.800
26.000
4.000
9.400
6.000
185301 CRDNGS-40-10-PPV-A...
185301
CRDNGS
40
PPV-A-S6
24.000
35.000
16.000
28.000
12.000
M 6
41.600
6.000
55.000
G 1/4
10.000
6.500
M 12x1,25
21.000
18.000
105.000
16.500
2.500
16.000
10.000
14.000
M 6
9.000
38.000
52.000
4.000
6.000
30.000
160.000
135.000
13.000
6.000
10.800
26.000
4.000
9.400
6.000
160892 CRDNGS-50-10-PPV-A
160892
CRDNGS
50
PPV-A
32.000
40.000
16.000
32.000
12.000
M 8
52.400
8.000
65.000
G 1/4
11.500
8.600
M 16x1,5
23.000
25.000
106.000
21.000
4.500
20.000
11.000
14.000
M 8
10.000
46.500
60.000
4.000
6.000
37.000
170.000
143.000
17.000
8.000
14.800
29.000
5.000
12.400
8.000
185302 CRDNGS-50-10-PPV-A...
185302
CRDNGS
50
PPV-A-S6
32.000
40.000
16.000
32.000
12.000
M 8
52.400
8.000
65.000
G 1/4
11.500
8.600
M 16x1,5
23.000
25.000
106.000
21.000
4.500
20.000
11.000
14.000
M 8
10.000
46.500
60.000
4.000
6.000
37.000
170.000
143.000
17.000
8.000
14.800
29.000
5.000
12.400
8.000
160893 CRDNGS-63-10-PPV-A
160893
CRDNGS
63
PPV-A
32.000
45.000
16.000
40.000
16.000
M 10
65.400
8.000
75.000
G 3/8
14.500
12.000
M 16x1,5
28.000
25.000
121.000
22.000
5.000
20.000
13.000
18.000
M 8
12.000
56.500
70.000
4.000
6.000
37.000
190.000
158.000
17.000
8.000
14.800
35.000
5.000
12.400
8.000
185303 CRDNGS-63-10-PPV-A...
185303
CRDNGS
63
PPV-A-S6
32.000
45.000
16.000
40.000
16.000
M 10
65.400
8.000
75.000
G 3/8
14.500
12.000
M 16x1,5
28.000
25.000
121.000
22.000
5.000
20.000
13.000
18.000
M 8
12.000
56.500
70.000
4.000
6.000
37.000
190.000
158.000
17.000
8.000
14.800
35.000
5.000
12.400
8.000
160894 CRDNGS-80-10-PPV-A
160894
CRDNGS
80
PPV-A
40.000
45.000
23.000
50.000
16.000
M 10
82.800
10.000
100.000
G 3/8
15.000
13.000
M 20x1,5
32.000
31.000
128.000
22.500
-5.500
25.000
13.000
17.000
M 10
15.000
72.000
90.000
4.000
7.000
46.000
210.000
174.000
22.000
10.000
18.000
38.500
7.000
15.400
10.000
185304 CRDNGS-80-10-PPV-A...
185304
CRDNGS
80
PPV-A-S6
40.000
45.000
23.000
50.000
16.000
M 10
82.800
10.000
100.000
G 3/8
15.000
13.000
M 20x1,5
32.000
31.000
128.000
22.500
-5.500
25.000
13.000
17.000
M 10
15.000
72.000
90.000
4.000
7.000
46.000
210.000
174.000
22.000
10.000
18.000
38.500
7.000
15.400
10.000
160895 CRDNGS-100-10-PPV-...
160895
CRDNGS
100
PPV-A
40.000
55.000
23.000
60.000
20.000
M 12
102.800
10.000
120.000
G 1/2
23.000
14.000
M 20x1,5
37.000
36.000
138.000
22.500
-5.000
25.000
17.000
18.000
M 10
18.000
89.000
110.000
4.000
7.000
51.000
230.000
189.000
22.000
10.000
18.000
42.500
7.000
15.400
10.000
185305 CRDNGS-100-10-PPV-...
185305
CRDNGS
100
PPV-A-S6
40.000
55.000
23.000
60.000
20.000
M 12
102.800
10.000
120.000
G 1/2
23.000
14.000
M 20x1,5
37.000
36.000
138.000
22.500
-5.000
25.000
17.000
18.000
M 10
18.000
89.000
110.000
4.000
7.000
51.000
230.000
189.000
22.000
10.000
18.000
42.500
7.000
15.400
10.000
185281 CRDNGS-125-10-PPV-...
185281
CRDNGS
125
PPV-A
54.000
60.000
23.000
70.000
25.000
M 12
126.600
12.000
145.000
G 1/2
28.500
8.000
M 27x2
44.000
46.000
160.000
23.500
-4.500
32.000
23.000
20.000
M 12
18.000
110.000
130.000
6.000
6.000
66.000
276.000
226.000
27.000
12.000
22.000
47.000
7.000
20.600
12.000
185306 CRDNGS-125-10-PPV-...
185306
CRDNGS
125
PPV-A-S6
54.000
60.000
23.000
70.000
25.000
M 12
126.600
12.000
145.000
G 1/2
28.500
8.000
M 27x2
44.000
46.000
160.000
23.500
-4.500
32.000
23.000
20.000
M 12
18.000
110.000
130.000
6.000
6.000
66.000
276.000
226.000
27.000
12.000
22.000
47.000
7.000
20.600
12.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청