magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRDNG Inch (USA) - 표준 실린더, x 스트로크
Festo
제품 (A - Z)
C
CRDNG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/crdng/crdng_asmtab_usa.prj},{NB=185366 CRDNG-1 1/4-0.39-PPV-A---(0)},{DIAA=11.000},{KDM=32},{VERS=1},{AM=22.000},{B=30.000},{BVD=27.000},{BG=16.000},{D1N=6.000},{D4=33.600},{D5=6.000},{E=50.000},{EEN=10.287},{J2=7.000},{J3=5.700},{KKN=10.000},{L1=16.000},{L2=94.000},{L3=13.000},{L7=5.300},{MM=12.000},{PL=13.000},{RTN=6.000},{T1=9.000},{TG=32.500},{VA=4.000},{VD=6.000},{WH=26.000},{ZJ=120.000},{ZM=148.000},{SW1=10.000},{SW3=6.000},{SWM=16.000},{DM=8.400},{G=25.500},{BR=1.000},{NPT=1.000},{D10=10.000},{H10=3.000},{SW4=0.000},{RW=4.000},{DS=9.400},{DSL=22.800},{TW=6.000},{EED=14.000},{TNR=185366},{TYP=CRDNG},{INFO=2020-03-31},{DIA=1 1/4},{AUSF=PPV-A},{HUBW=[0.39:80]},{D1=M 6},{EE=NPT 1/8},{HUB=0.390},{HUBST=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DIA
피스톤 직경
[인치]
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
J2
[mm]
J3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
SWHEX
플랫 전체 폭
[인치]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
DM
[mm]
G
[mm]
RW
[mm]
DS
[mm]
TW
[mm]
185366 CRDNG-1 1/4-0.39-P...
185366
CRDNG
1 1/4
PPV-A
22.000
30.000
16.000
M 6
33.600
6.000
50.000
NPT 1/8
7.000
5.700
3/8-24 UNF-2A
16.000
94.000
13.000
5.300
12.000
13.000
M 6
9.000
32.500
4.000
6.000
26.000
120.000
148.000
3/8"
6.000
8.400
25.500
4.000
9.400
6.000
185396 CRDNG-1 1/4-0.39-P...
185396
CRDNG
1 1/4
PPV-A-S2
22.000
30.000
16.000
M 6
33.600
6.000
50.000
NPT 1/8
7.000
5.700
3/8-24 UNF-2A
16.000
94.000
13.000
5.300
12.000
13.000
M 6
9.000
32.500
4.000
6.000
26.000
120.000
148.000
3/8"
6.000
8.400
25.500
4.000
9.400
6.000
185407 CRDNG-1 1/4-0.39-P...
185407
CRDNG
1 1/4
PPV-A-S6
22.000
30.000
16.000
M 6
33.600
6.000
50.000
NPT 1/8
7.000
5.700
3/8-24 UNF-2A
16.000
94.000
13.000
5.300
12.000
13.000
M 6
9.000
32.500
4.000
6.000
26.000
120.000
148.000
3/8"
6.000
8.400
25.500
4.000
9.400
6.000
185367 CRDNG-1 5/8-0.39-P...
185367
CRDNG
1 5/8
PPV-A
24.000
35.000
16.000
M 6
41.600
6.000
55.000
NPT 1/4
10.000
6.500
1/2-20 UNF-2A
18.000
105.000
16.500
2.500
16.000
14.000
M 6
9.000
38.000
4.000
6.000
30.000
135.000
167.000
1/2"
6.000
10.800
26.000
4.000
9.400
6.000
185397 CRDNG-1 5/8-0.39-P...
185397
CRDNG
1 5/8
PPV-A-S2
24.000
35.000
16.000
M 6
41.600
6.000
55.000
NPT 1/4
10.000
6.500
1/2-20 UNF-2A
18.000
105.000
16.500
2.500
16.000
14.000
M 6
9.000
38.000
4.000
6.000
30.000
135.000
167.000
1/2"
6.000
10.800
26.000
4.000
9.400
6.000
185408 CRDNG-1 5/8-0.39-P...
185408
CRDNG
1 5/8
PPV-A-S6
24.000
35.000
16.000
M 6
41.600
6.000
55.000
NPT 1/4
10.000
6.500
1/2-20 UNF-2A
18.000
105.000
16.500
2.500
16.000
14.000
M 6
9.000
38.000
4.000
6.000
30.000
135.000
167.000
1/2"
6.000
10.800
26.000
4.000
9.400
6.000
185368 CRDNG-2-0.39-PPV-A
185368
CRDNG
2
PPV-A
32.000
40.000
16.000
M 8
52.400
8.000
65.000
NPT 1/4
11.500
8.600
5/8-18 UNF-2A
25.000
106.000
21.000
4.500
20.000
14.000
M 8
10.000
46.500
4.000
6.000
37.000
143.000
183.000
11/16"
8.000
14.800
29.000
5.000
12.400
8.000
185398 CRDNG-2-0.39-PPV-A...
185398
CRDNG
2
PPV-A-S2
32.000
40.000
16.000
M 8
52.400
8.000
65.000
NPT 1/4
11.500
8.600
5/8-18 UNF-2A
25.000
106.000
21.000
4.500
20.000
14.000
M 8
10.000
46.500
4.000
6.000
37.000
143.000
183.000
11/16"
8.000
14.800
29.000
5.000
12.400
8.000
185409 CRDNG-2-0.39-PPV-A...
185409
CRDNG
2
PPV-A-S6
32.000
40.000
16.000
M 8
52.400
8.000
65.000
NPT 1/4
11.500
8.600
5/8-18 UNF-2A
25.000
106.000
21.000
4.500
20.000
14.000
M 8
10.000
46.500
4.000
6.000
37.000
143.000
183.000
11/16"
8.000
14.800
29.000
5.000
12.400
8.000
185369 CRDNG-2 1/2-0.39-P...
185369
CRDNG
2 1/2
PPV-A
32.000
45.000
16.000
M 10
65.400
8.000
75.000
NPT 3/8
14.500
12.000
5/8-18 UNF-2A
25.000
121.000
22.000
5.000
20.000
18.000
M 8
12.000
56.500
4.000
6.000
37.000
158.000
199.000
11/16"
8.000
14.800
35.000
5.000
12.400
8.000
185399 CRDNG-2 1/2-0.39-P...
185399
CRDNG
2 1/2
PPV-A-S2
32.000
45.000
16.000
M 10
65.400
8.000
75.000
NPT 3/8
14.500
12.000
5/8-18 UNF-2A
25.000
121.000
22.000
5.000
20.000
18.000
M 8
12.000
56.500
4.000
6.000
37.000
158.000
199.000
11/16"
8.000
14.800
35.000
5.000
12.400
8.000
185410 CRDNG-2 1/2-0.39-P...
185410
CRDNG
2 1/2
PPV-A-S6
32.000
45.000
16.000
M 10
65.400
8.000
75.000
NPT 3/8
14.500
12.000
5/8-18 UNF-2A
25.000
121.000
22.000
5.000
20.000
18.000
M 8
12.000
56.500
4.000
6.000
37.000
158.000
199.000
11/16"
8.000
14.800
35.000
5.000
12.400
8.000
185370 CRDNG-3-0.39-PPV-A
185370
CRDNG
3
PPV-A
40.000
45.000
23.000
M 10
82.800
10.000
100.000
NPT 3/8
15.000
13.000
3/4-16 UNF-2A
31.000
128.000
22.500
-5.500
25.000
17.000
M 10
15.000
72.000
4.000
7.000
46.000
174.000
222.000
7/8"
10.000
18.000
38.500
7.000
15.400
10.000
185400 CRDNG-3-0.39-PPV-A...
185400
CRDNG
3
PPV-A-S2
40.000
45.000
23.000
M 10
82.800
10.000
100.000
NPT 3/8
15.000
13.000
3/4-16 UNF-2A
31.000
128.000
22.500
-5.500
25.000
17.000
M 10
15.000
72.000
4.000
7.000
46.000
174.000
222.000
7/8"
10.000
18.000
38.500
7.000
15.400
10.000
185411 CRDNG-3-0.39-PPV-A...
185411
CRDNG
3
PPV-A-S6
40.000
45.000
23.000
M 10
82.800
10.000
100.000
NPT 3/8
15.000
13.000
3/4-16 UNF-2A
31.000
128.000
22.500
-5.500
25.000
17.000
M 10
15.000
72.000
4.000
7.000
46.000
174.000
222.000
7/8"
10.000
18.000
38.500
7.000
15.400
10.000
185371 CRDNG-4-0.39-PPV-A
185371
CRDNG
4
PPV-A
40.000
55.000
23.000
M 12
102.800
10.000
120.000
NPT 1/2
23.000
14.000
3/4-16 UNF-2A
36.000
138.000
22.500
-5.000
25.000
18.000
M 10
18.000
89.000
4.000
7.000
51.000
189.000
240.000
7/8"
10.000
18.000
42.500
7.000
15.400
10.000
185401 CRDNG-4-0.39-PPV-A...
185401
CRDNG
4
PPV-A-S2
40.000
55.000
23.000
M 12
102.800
10.000
120.000
NPT 1/2
23.000
14.000
3/4-16 UNF-2A
36.000
138.000
22.500
-5.000
25.000
18.000
M 10
18.000
89.000
4.000
7.000
51.000
189.000
240.000
7/8"
10.000
18.000
42.500
7.000
15.400
10.000
185412 CRDNG-4-0.39-PPV-A...
185412
CRDNG
4
PPV-A-S6
40.000
55.000
23.000
M 12
102.800
10.000
120.000
NPT 1/2
23.000
14.000
3/4-16 UNF-2A
36.000
138.000
22.500
-5.000
25.000
18.000
M 10
18.000
89.000
4.000
7.000
51.000
189.000
240.000
7/8"
10.000
18.000
42.500
7.000
15.400
10.000
185372 CRDNG-5-0.39-PPV-A
185372
CRDNG
5
PPV-A
54.000
60.000
23.000
M 12
126.600
12.000
145.000
NPT 1/2
28.500
8.000
1-12 UNF-2A
46.000
160.000
23.500
-4.500
32.000
20.000
M 12
18.000
110.000
6.000
6.000
66.000
226.000
292.000
1 1/16"
12.000
22.000
47.000
7.000
20.600
12.000
185402 CRDNG-5-0.39-PPV-A...
185402
CRDNG
5
PPV-A-S2
54.000
60.000
23.000
M 12
126.600
12.000
145.000
NPT 1/2
28.500
8.000
1-12 UNF-2A
46.000
160.000
23.500
-4.500
32.000
20.000
M 12
18.000
110.000
6.000
6.000
66.000
226.000
292.000
1 1/16"
12.000
22.000
47.000
7.000
20.600
12.000
185413 CRDNG-5-0.39-PPV-A...
185413
CRDNG
5
PPV-A-S6
54.000
60.000
23.000
M 12
126.600
12.000
145.000
NPT 1/2
28.500
8.000
1-12 UNF-2A
46.000
160.000
23.500
-4.500
32.000
20.000
M 12
18.000
110.000
6.000
6.000
66.000
226.000
292.000
1 1/16"
12.000
22.000
47.000
7.000
20.600
12.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청