FNW Resilient Seated - Butterfly Valve
Ferguson
Powered by
CAD모델 선택
{ferguson_ent/resilient_asmtab.prj},{NB=4F732EAC92SR-80-50_CCLT100O},{PROCESS=},{DP=50},{MEDIA=CL},{TEMP=T100},{VALVE=},{SIZE=4.0},{SIZEPN=4},{CLASS=N/A},{BODY=2},{MATD=SS},{MATS=E},{CONTROLF=O},{ACTUATOR=},{ACT=SR},{ACTDA=83},{ACTSR=105},{AFIN=},{FP=_C},{PR=80},{APOS=},{CONTROLO=},{SO=},{LS=},{PO=},{H1L=290.100},{H1W=286.600},{H2=166.200},{H3=106.200},{H4=17.700},{H5=16.000},{VADA=-},{VASR=-},{DAPN=FNWAC83DAV},{SRPN=FNWAC105SR11V},{PPATH=resilient_asmtpl.prj},{VASIZE=4\"},{VACV=540},{VASPEC2=Click to download},{ACSPEC2=Click to download},{SOSPEC2=Click to download},{SWSPEC2=Click to download},{POSPEC12=Click to download},{POSPEC22=Click to download}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PROCESS
Process Conditions
ⁿ/ₐ
VALVE
Valve Selections
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[인치]
CLASS
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
BMAT
Body Material
ⁿ/ₐ
MATD
Disc Material
ⁿ/ₐ
ACTUATOR
Actuator Selections
ⁿ/ₐ
CONTROLO
Control Options
ⁿ/ₐ
2F732EAC83SR-80-50
2F732EAC83SR-80-50
2.0
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
25F732EAC83SR-80-50
25F732EAC83SR-80-50
2.5
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
3F732EAC83SR-80-50
3F732EAC83SR-80-50
3.0
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
4F732EAC92SR-80-50
4F732EAC92SR-80-50
4.0
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
5F732EAC105SR-80-50
5F732EAC105SR-80-50
5.0
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
6F732EAC125SR-80-50
6F732EAC125SR-80-50
6.0
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
8F732EAC140SR-80-50
8F732EAC140SR-80-50
8.0
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
10F732EAC190SR-80-50
10F732EAC190SR-80-50
10.0
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
12F732EAC190SR-80-50
12F732EAC190SR-80-50
12.0
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
14F732EAC240SR-80-50
14F732EAC240SR-80-50
14.0
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
16F732EAC300SR-80-50
16F732EAC300SR-80-50
16.0
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
18F732EAC350SR-80-50
18F732EAC350SR-80-50
18.0
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
20F732EAC350SR-80-50
20F732EAC350SR-80-50
20.0
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
24F732EAC350SR-80-50
24F732EAC350SR-80-50
24.0
N/A
ASTM A536 Ductile Iron
SS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청