카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
GROOVED RIVETS - ALUMINIUM GROOVED RIVETS
FAR
BLIND RIVETS
GROOVED RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/rullato/al_gr_riv.prj},{NB=552500803(1-0)},{CODE=552500803},{DESC=RIV.RULLATO 5X8 SCAT FAR},{TIP=grooved},{BM=Aluminium},{NM=Steel},{RH=Round},{Z=45},{DD=5.0},{D=10.0},{L=8},{K=1.5},{C=2.6},{VERSION=1},{SSMIN=4.9},{SSMAX=5.05},{SS=0.00},{F=5.2},{A=4.45},{SM=0.40},{T=2.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
552321203
552321203
RIV.RULLATO 3,2X12 SCAT F...
grooved
3.2x12
Aluminium
Steel
Round
6.5
1.8
4.9
5.05
552321403
552321403
RIV.RULLATO 3,2X14 SCAT F...
grooved
3.2x14
Aluminium
Steel
Round
6.5
1.8
4.9
5.05
552400803
552400803
RIV.RULLATO 4X8 SCAT FAR
grooved
4x8
Aluminium
Steel
Round
8.0
2.2
4.9
5.05
552401003
552401003
RIV.RULLATO 4X10 SCAT FAR
grooved
4x10
Aluminium
Steel
Round
8.0
2.2
4.9
5.05
552401203
552401203
RIV.RULLATO 4X12 SCAT FAR
grooved
4x12
Aluminium
Steel
Round
8.0
2.2
4.9
5.05
552401403
552401403
RIV.RULLATO 4X14 SCAT FAR
grooved
4x14
Aluminium
Steel
Round
8.0
2.2
4.9
5.05
552401603
552401603
RIV.RULLATO 4X16 SCAT FAR
grooved
4x16
Aluminium
Steel
Round
8.0
2.2
4.9
5.05
552500803
552500803
RIV.RULLATO 5X8 SCAT FAR
grooved
5x8
Aluminium
Steel
Round
10.0
2.6
4.9
5.05
552501003
552501003
RIV.RULLATO 5X10 SCAT FAR
grooved
5x10
Aluminium
Steel
Round
10.0
2.6
4.9
5.05
552501203
552501203
RIV.RULLATO 5X12 SCAT FAR
grooved
5x12
Aluminium
Steel
Round
10.0
2.6
4.9
5.05
552501403
552501403
RIV.RULLATO 5X14 SCAT FAR
grooved
5x14
Aluminium
Steel
Round
10.0
2.6
4.9
5.05
552501603
552501603
RIV.RULLATO 5X16 SCAT FAR
grooved
5x16
Aluminium
Steel
Round
10.0
2.6
4.9
5.05
552501803
552501803
RIV.RULLATO 5X18 SCAT FAR
grooved
5x18
Aluminium
Steel
Round
10.0
2.6
4.9
5.05
552502003
552502003
RIV.RULLATO 5X20 SCAT FAR
grooved
5x20
Aluminium
Steel
Round
10.0
2.6
4.9
5.05
552502503
552502503
RIV.RULLATO 5X25 SCAT FAR
grooved
5x25
Aluminium
Steel
Round
10.0
2.6
4.9
5.05
552503503
552503503
RIV.RULLATO 5X35 SCAT FAR
grooved
5x35
Aluminium
Steel
Round
10.0
2.6
4.9
5.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청