카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
IEC-INX-A2 - BLIND THREADED INSERTS IN STAINLESS STEEL A2 WITH REDUCED HEAD SEMI HEXAGONAL SHAFT
FAR
BLIND RIVET NUTS
HALF HEXAGONAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/half_hex_sh_brn/iec_inx_a2.prj},{NB=65205001(1-0)},{CODE=65205001},{DESC=INS.INOX A2 M5IEC SF},{MAT=Inox A2},{DD=M5x0.8},{A=0.00},{B=0},{C=11.5},{D=6.9},{H=5.8},{L=16.5},{L1=14.5},{M=6.9},{M2=8},{M3=5.80},{S=0.6},{VERSION=1},{SPMIN=0.5},{SPMAX=3.0},{SP=0.0},{PDF=IEC.pdf},{NDM=5},{PITCH=0.80},{D2=1.0},{XTRD=2.8290},{Y1=0.3790},{Y2=0.3790}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
Format
ⁿ/ₐ
B
Head dimension
[mm]
D
Head dimension
[mm]
L
Insert enght
[mm]
M
hexagon size
[mm]
SPMIN
Grip range MIN
[mm]
SPMAX
Grip range MAX
[mm]
65205001
65205001
INS.STAINLESS STEEL A2 M5...
A2 stainless steel
M5x0.8
0
6.9
16.5
6.9
0.5
3.0
65206001
65206001
INS.STAINLESS STEEL A2 M6...
A2 stainless steel
M6x1
0
8.9
19.0
8.9
0.5
3.0
65208001
65208001
INS.STAINLESS STEEL A2 M8...
A2 stainless steel
M8x1.25
0
10.9
22.0
10.9
0.8
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청