카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
IE - STEEL BLIND THREADED INSERTS REDUCED HEAD - HALF HEXAGONAL SHANK
FAR
BLIND RIVET NUTS
HALF HEXAGONAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/half_hex_sh_brn/ie.prj},{NB=62005001(1-0)},{CODE=62005001},{DESC=INS.STEEL M5IE SF},{MAT=Steel},{DD=M5x0,8},{A=0.00},{B=0.00},{C=0.0},{D=6.9},{H=5.5},{L=11.6},{L1=0.0},{M=6.9},{M2=8.0},{M3=5.80},{S=0.6},{VERSION=1},{SPMIN=0.5},{SPMAX=3.0},{SP=0.0},{PDF=IE.pdf},{NDM=5},{PITCH=0.80},{D2=1.0},{XTRD=2.8290},{Y1=0.3760},{Y2=0.3750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
Format
ⁿ/ₐ
B
Head dimension
[mm]
D
Head dimension
[mm]
L
Insert enght
[mm]
M
hexagon size
[mm]
SPMIN
Grip range MIN
[mm]
SPMAX
Grip range MAX
[mm]
62004001
62004001
INS.STEEL M4IE
Steel
M4x0,7
0.00
5.9
10.6
5.9
0.5
2.0
62005001
62005001
INS.STEEL M5IE
Steel
M5x0,8
0.00
6.9
11.6
6.9
0.5
3.0
62006001
62006001
INS.STEEL M6IE
Steel
M6x1
0.00
8.9
14.5
8.9
0.5
3.0
62008001
62008001
INS.STEEL M8IE
Steel
M8x1,25
0.00
10.9
15.8
10.9
0.8
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청