카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
FTR-Z-INX-A4 - STAINLESS STEEL A4 KNURLED THREADED INSERTS REDUCED HEAD
FAR
BLIND RIVET NUTS
CYLINDRICAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/cyl_sh_brn/ftr_z_inx_a4.prj},{NB=64805001(1-0)},{CODE=64805001},{DESC=INS.INOX A4 M5FTR SF},{MAT=Inox A4},{DD=M5x0,8},{A=5.60},{B=8.00},{C=0},{D=6.9},{H=4.5},{L=12.0},{L1=0},{M=0.0},{M2=0.0},{M3=0.0},{S=0.6},{SPMIN=0.5},{SPMAX=2.0},{VERSION=1},{SP=0.0},{PDF=FTR.pdf},{NDM=5},{PITCH=0.80},{SI=0.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
Format
ⁿ/ₐ
B
Head dimension
[mm]
D
Head dimension
[mm]
L
Insert enght
[mm]
M
hexagon size
[mm]
SPMIN
Grip range MIN
[mm]
SPMAX
Grip range MAX
[mm]
64805001
64805001
INS.STAINLESS STEEL A4 M5...
A4 stainless steel
M5x0,8
8.00
6.9
12.0
0.0
0.5
2.0
64806001
64806001
INS.STAINLESS STEEL A4 M6...
A4 stainless steel
M6x1
10.00
8.9
13.5
0.0
0.5
2.0
64808001
64808001
INS.STAINLESS STEEL A4 M8...
A4 stainless steel
M8x1,25
12.00
10.9
16.5
0.0
1.0
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청