Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 462 - Internal tab washers
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_462.prj},{NB=Sicherungsblech DIN 462 42 38684.420.001(High)},{CNSORDERNO=38684.420.001},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=13.300},{PACKAGING=25},{D1=42.000},{D2=62.000},{S=1.200},{F=8.000},{G=39.300},{H=5.000},{N=8.000},{T=39.200},{NENNID=42MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 462},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Internal tab},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492782243},{INTRASTATCODE=73182200},{ECLASS=},{UNSPSC=31163202},{ETIM=EC002381},{FAB_NENN=42},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=M42;d2 (h11)=62;f (C11)=8;h=5;n (H11)=8;s=1.2;t (max.)=39.2},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D2
Outer diameter h11
[mm]
S
Thickness of sheet
[mm]
F
Lug width c11
[mm]
G
Inner dimension to slot h11
[mm]
H
Lug height
[mm]
N
Groove width in thread pivot H11
[mm]
T
Slot depth in thread pivot max.
[mm]
Lock washer DIN 462 8
38683.080.001
8MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00162
Y
8717077268326
73182200
31163202
EC002381
100
20.000
0.800
3.000
5.900
2.500
3.000
5.800
Lock washer DIN 462 10
38683.100.001
10MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00250
Y
8717077268333
73182200
31163202
EC002381
100
25.000
0.800
4.000
7.400
3.000
4.000
7.300
Lock washer DIN 462 10
38684.100.001
10MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00250
Y
8715492782090
73182200
31163202
EC002381
100
25.000
0.800
4.000
7.400
3.000
4.000
7.300
Lock washer DIN 462 12
38684.120.001
12MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00310
Y
8715492782106
73182200
31163202
EC002381
100
28.000
0.800
5.000
9.300
3.000
5.000
9.200
Lock washer DIN 462 14
38683.140.001
14MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00340
Y
8717077268340
73182200
31163202
EC002381
100
30.000
0.800
5.000
11.400
3.000
5.000
11.300
Lock washer DIN 462 14
38684.140.001
14MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00340
Y
8715492782113
73182200
31163202
EC002381
50
30.000
0.800
5.000
11.400
3.000
5.000
11.300
Lock washer DIN 462 16
38683.160.001
16MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00370
Y
8717077268357
73182200
31163202
EC002381
50
32.000
1.000
5.000
13.500
3.000
5.000
13.400
Lock washer DIN 462 16
38684.160.001
16MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00370
Y
8715492782120
73182200
31163202
EC002381
50
32.000
1.000
5.000
13.500
3.000
5.000
13.400
Lock washer DIN 462 18
38683.180.001
18MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00405
Y
8717077268364
73182200
31163202
EC002381
50
34.000
1.000
6.000
15.400
4.000
6.000
15.300
Lock washer DIN 462 18
38684.180.001
18MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00405
Y
8715492782137
73182200
31163202
EC002381
50
34.000
1.000
6.000
15.400
4.000
6.000
15.300
Lock washer DIN 462 20
38683.200.001
20MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00435
Y
8717077268371
73182200
31163202
EC002381
50
36.000
1.000
6.000
17.500
4.000
6.000
17.400
Lock washer DIN 462 20
38684.200.001
20MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00435
Y
8715492782144
73182200
31163202
EC002381
50
36.000
1.000
6.000
17.500
4.000
6.000
17.400
Lock washer DIN 462 22
38683.220.001
22MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00535
Y
8717077268388
73182200
31163202
EC002381
50
40.000
1.000
6.000
19.500
4.000
6.000
19.400
Lock washer DIN 462 22
38684.220.001
22MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00535
Y
8715492782151
73182200
31163202
EC002381
50
40.000
1.000
6.000
19.500
4.000
6.000
19.400
Lock washer DIN 462 24
38683.240.001
24MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00570
Y
8717077268395
73182200
31163202
EC002381
50
42.000
1.000
6.000
21.600
4.000
6.000
21.500
Lock washer DIN 462 24
38684.240.001
24MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00570
Y
8715492782168
73182200
31163202
EC002381
25
42.000
1.000
6.000
21.600
4.000
6.000
21.500
Lock washer DIN 462 26
38684.260.001
26MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00650
Y
8715492782175
73182200
31163202
EC002381
25
45.000
1.000
7.000
23.500
5.000
7.000
23.400
Lock washer DIN 462 28
38683.280.001
28MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00820
Y
8717077268401
73182200
31163202
EC002381
50
50.000
1.000
7.000
25.500
5.000
7.000
25.400
Lock washer DIN 462 28
38684.280.001
28MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00820
Y
8715492782182
73182200
31163202
EC002381
25
50.000
1.000
7.000
25.500
5.000
7.000
25.400
Lock washer DIN 462 30
38683.300.001
30MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00770
Y
8717077268418
73182200
31163202
EC002381
50
50.000
1.200
7.000
27.500
5.000
7.000
27.400
Lock washer DIN 462 30
38684.300.001
30MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00770
Y
8715492782199
73182200
31163202
EC002381
25
50.000
1.200
7.000
27.500
5.000
7.000
27.400
Lock washer DIN 462 32
38683.320.001
32MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00136
Y
8717077268425
73182200
31163202
EC002381
50
52.000
1.200
7.000
29.600
5.000
7.000
29.500
Lock washer DIN 462 32
38684.320.001
32MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00805
Y
8715492782205
73182200
31163202
EC002381
25
52.000
1.200
7.000
29.600
5.000
7.000
29.500
Lock washer DIN 462 35
38683.350.001
35MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00860
Y
8717077268432
73182200
31163202
EC002381
25
55.000
1.200
7.000
32.600
5.000
7.000
32.500
Lock washer DIN 462 35
38684.350.001
35MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00860
Y
8715492782212
73182200
31163202
EC002381
25
55.000
1.200
7.000
32.600
5.000
7.000
32.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청