Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 508 - Nuts for T-grooves
Fabory
13 Systems Furniture & security fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/13_systems_furniture_and_securit_fasteners/din_508.prj},{NB=Mutter DIN 508 M20x22 16196.200.022(High)},{CNSORDERNO=16196.200.022},{D=20.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=10},{FABNETWEIGHT=157.000},{DK=17.294},{P=2.500},{A=22.000},{E=35.000},{F=2.500},{H=28.000},{K=14.000},{NENNID=M20X22},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 508},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=|10|},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO299,BS2485,NFE21-301},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=4020772080082},{INTRASTATCODE=7318169990},{ECLASS=23-11-08-10},{UNSPSC=31161727},{ETIM=EC000129},{FAB_NENN=M20x22},{FAB_GEO=Diameter (d)=M20;e=35;h=28;k=14;P=2.5},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
A
Width top
[mm]
E
Width bottom
[mm]
F
Chamfer
[mm]
H
Height
[mm]
K
Base height
[mm]
Nut DIN 508 M5x6
16196.050.006
M5X6
5.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.00321
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772080006
7318169290
23-11-08-10
31161727
EC000129
50
6.000
10.000
1.600
8.000
4.000
Nut DIN 508 M6x8
16196.060.008
M6X8
6.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.00833
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772080013
7318169290
23-11-08-10
31161727
EC000129
50
8.000
13.000
1.600
10.000
6.000
Nut DIN 508 M8x10
16196.080.010
M8X10
8.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.01220
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772080020
7318169290
23-11-08-10
31161727
EC000129
50
10.000
15.000
1.600
12.000
6.000
Nut DIN 508 M10x12
16196.100.012
M10X12
10.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.02100
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772080037
7318169290
23-11-08-10
31161727
EC000129
50
12.000
18.000
2.500
14.000
7.000
Nut DIN 508 M12x14
16196.120.014
M12X14
12.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.03500
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772080044
7318169290
23-11-08-10
31161727
EC000129
50
14.000
22.000
2.500
16.000
8.000
Nut DIN 508 M16x18
16196.160.018
M16X18
16.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.06924
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772080068
7318169990
23-11-08-10
31161727
EC000129
25
18.000
28.000
2.500
20.000
10.000
Nut DIN 508 M20x22
16196.200.022
M20X22
20.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.15700
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772080082
7318169990
23-11-08-10
31161727
EC000129
10
22.000
35.000
2.500
28.000
14.000
Nut DIN 508 M24x28
16196.240.028
M24X28
24.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.31840
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772080105
7318169990
23-11-08-10
31161727
EC000129
10
28.000
44.000
4.000
36.000
18.000
Nut DIN 508 M8x12
16196.080.012
M8X12
8.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.02200
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772140304
7318169290
23-11-08-10
31161727
EC000129
50
12.000
18.000
1.000
14.000
7.000
Nut DIN 508 M10x14
16196.100.014
M10X14
10.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.03900
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772080235
7318169290
23-11-08-10
31161727
EC000129
50
14.000
22.000
2.000
16.000
8.000
Nut DIN 508 M12x16
16196.120.016
M12X16
12.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.05600
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772080167
7318169290
23-11-08-10
31161727
EC000129
25
16.000
25.000
2.000
18.000
9.000
Nut DIN 508 M12x18
16196.120.018
M12X18
12.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.07984
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772158903
7318169290
23-11-08-10
31161727
EC000129
25
18.000
28.000
2.000
20.000
10.000
Nut DIN 508 M14x16
16196.140.016
M14X16
14.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.04880
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772080051
7318169990
23-11-08-10
31161727
EC000129
25
16.000
25.000
2.000
18.000
9.000
Nut DIN 508 M14x18
16196.140.018
M14X18
14.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.07400
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772080174
7318169990
23-11-08-10
31161727
EC000129
25
18.000
28.000
2.000
20.000
10.000
Nut DIN 508 M16x22
16196.160.022
M16X22
16.000
Fabory
DIN 508
Metric thread
Steel
|10|
Plain
0.17500
ISO299,BS2485,NFE21-301
Y
4020772155636
7318169990
23-11-08-10
31161727
EC000129
25
22.000
35.000
2.000
28.000
14.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청