카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ERVV-..LR/SR - Non-return valves with male adaptor thread, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2, with cutting ring connection on one side, inflow side at male adaptor thread
EXMAR
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/valves/ervv_lr_sr.prj},{NB=ERVV-42LR 3.2 WD 808.3107.992.20},{TYPE=ERVV-42LR 3.2 WD},{MATNR=808.3107.992.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{D2=55},{G=1 1/2},{M1=52x2.0},{L1=93.5},{L2=70.5},{L3=22.0},{SW1=60},{SW2=60},{SW3=60},{E=28.0},{KG=1516},{AD=51.05},{ID=44.4},{D6=55.000},{L6=68.500},{VER=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
ERVV-06LR 1.8 WD 808.3107...
ERVV-06LR 1.8 WD
808.3107.100.20
L
500
6
14
1/8
12x1.5
41.5
26.5
8.0
14
17
17
4.0
59
ERVV-08LR 1.4 WD 808.3107...
ERVV-08LR 1.4 WD
808.3107.170.20
L
500
8
19
1/4
14x1.5
43.5
28.5
12.0
17
19
19
6.0
81
ERVV-10LR 1.4 WD 808.3107...
ERVV-10LR 1.4 WD
808.3107.270.20
L
500
10
19
1/4
16x1.5
43.5
28.5
12.0
19
24
24
6.0
125
ERVV-12LR 3.8 WD 808.3107...
ERVV-12LR 3.8 WD
808.3107.390.20
L
400
12
22
3/8
18x1.5
55.5
40.5
12.0
22
30
30
11.0
203
ERVV-15LR 1.2 WD 808.3107...
ERVV-15LR 1.2 WD
808.3107.534.20
L
400
15
27
1/2
22x1.5
57.5
42.5
14.0
27
30
30
11.0
246
ERVV-18LR 1.2 WD 808.3107...
ERVV-18LR 1.2 WD
808.3107.646.20
L
400
18
27
1/2
26x1.5
59.5
48.0
14.0
32
36
36
14.0
358
ERVV-22LR 3.4 WD 808.3107...
ERVV-22LR 3.4 WD
808.3107.768.20
L
250
22
32
3/4
30x2.0
72.5
56.0
16.0
36
46
46
18.0
527
ERVV-28LR 1.1 WD 808.3107...
ERVV-28LR 1.1 WD
808.3107.850.20
L
250
28
40
1
36x2.0
80.5
64.0
18.0
41
50
50
24.0
794
ERVV-35LR 5.4 WD 808.3107...
ERVV-35LR 5.4 WD
808.3107.944.20
L
250
35
50
1 1/4
45x2.0
91.5
70.0
20.0
50
60
60
28.0
1444
ERVV-42LR 3.2 WD 808.3107...
ERVV-42LR 3.2 WD
808.3107.992.20
L
250
42
55
1 1/2
52x2.0
93.5
70.5
22.0
60
60
60
28.0
1516
ERVV-06SR 1.4 WD 808.3107...
ERVV-06SR 1.4 WD
808.3107.110.30
S
800
6
19
1/4
14x1.5
46.5
31.5
12.0
17
19
17
4.0
91
ERVV-08SR 1.4 WD 808.3107...
ERVV-08SR 1.4 WD
808.3107.170.30
S
800
8
19
1/4
16x1.5
46.0
31.0
12.0
19
19
19
6.0
97
ERVV-10SR 3.8 WD 808.3107...
ERVV-10SR 3.8 WD
808.3107.280.30
S
800
10
22
3/8
18x1.5
54.5
38.0
12.0
22
24
24
7.0
159
ERVV-12SR 3.8 WD 808.3107...
ERVV-12SR 3.8 WD
808.3107.390.30
S
630
12
22
3/8
20x1.5
56.5
40.0
12.0
24
30
30
11.0
192
ERVV-14SR 1.2 WD 808.3107...
ERVV-14SR 1.2 WD
808.3107.504.30
S
630
14
27
1/2
22x1.5
62.0
43.0
14.0
27
30
30
11.0
269
ERVV-16SR 1.2 WD 808.3107...
ERVV-16SR 1.2 WD
808.3107.566.30
S
630
16
27
1/2
24x1.5
62.5
44.0
14.0
30
30
30
11.0
359
ERVV-20SR 3.4 WD 808.3107...
ERVV-20SR 3.4 WD
808.3107.704.30
S
420
20
32
3/4
30x2.0
71.5
50.0
16.0
36
36
36
14.0
636
ERVV-25SR 1.1 WD 808.3107...
ERVV-25SR 1.1 WD
808.3107.810.30
S
420
25
40
1
36x2.0
78.5
54.5
18.0
46
46
46
18.0
856
ERVV-30SR 5.4 WD 808.3107...
ERVV-30SR 5.4 WD
808.3107.902.30
S
420
30
50
1 1/4
42x2.0
90.5
64.0
20.0
50
50
50
24.0
1406
ERVV-38SR 3.2 WD 808.3107...
ERVV-38SR 3.2 WD
808.3107.953.30
S
420
38
55
1 1/2
52x2.0
102.5
71.5
22.0
60
60
60
28.0
1950
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청