카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ESWV-..LR-WD/SR-WD - Banjo elbow fittings, sealing with restraining seal ring FKM
EXMAR
Tube fittings
Banjo fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/banjo_connection/eswv_lr_wd_sr_wd.prj},{NB=ESWV-28LR 1.1 WD 708.2851.850.20},{TYPE=ESWV-28LR 1.1 WD},{MATNR=708.2851.850.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=28},{G=1},{M1=36x2.0},{D=40.0},{L1=48.5},{L2=32.0},{L3=60.0},{L4=30.5},{L5=18.0},{SW1=41},{SW2=41},{SW3=46},{E=20.0},{KG=882},{D2=46.8},{AD=42.10},{ID=31.65},{X=0.35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
ESWV-06LLR 1.8 WD 708.285...
ESWV-06LLR 1.8 WD
708.2851.100.10
LL
100
6
1/8
10x1.0
15.0
21.5
10.0
21.0
10.0
8.0
12
14
15
4.5
42
ESWV-08LLR 1.8 WD 708.285...
ESWV-08LLR 1.8 WD
708.2851.160.10
LL
100
8
1/8
12x1.0
15.0
22.5
11.0
21.0
10.0
8.0
14
14
15
4.5
52
ESWV-06LR 1.8 WD 708.2851...
ESWV-06LR 1.8 WD
708.2851.100.20
L
500
6
1/8
12x1.5
15.0
27.0
12.0
21.0
10.5
8.0
14
14
17
4.5
59
ESWV-06LR 1.4 WD 708.2851...
ESWV-06LR 1.4 WD
708.2851.110.20
L
500
6
1/4
12x1.5
19.0
27.0
12.0
30.0
14.0
12.0
14
19
19
6.0
59
ESWV-08LR 1.4 WD 708.2851...
ESWV-08LR 1.4 WD
708.2851.170.20
L
500
8
1/4
14x1.5
19.0
29.5
14.5
30.0
14.0
12.0
17
19
22
6.0
93
ESWV-10LR 1.4 WD 708.2851...
ESWV-10LR 1.4 WD
708.2851.270.20
L
500
10
1/4
16x1.5
19.0
30.5
15.5
30.0
14.0
12.0
19
19
22
6.0
102
ESWV-12LR 1.4 WD 708.2851...
ESWV-12LR 1.4 WD
708.2851.380.20
L
500
12
1/4
18x1.5
19.0
33.0
18.0
30.0
14.0
12.0
22
19
22
6.0
158
ESWV-12LR 3.8 WD 708.2851...
ESWV-12LR 3.8 WD
708.2851.390.20
L
500
12
3/8
18x1.5
22.0
33.0
18.0
34.5
16.5
12.0
22
22
27
7.5
159
ESWV-15LR 1.2 WD 708.2851...
ESWV-15LR 1.2 WD
708.2851.534.20
L
500
15
1/2
22x1.5
27.0
36.5
21.5
44.0
21.5
14.0
27
27
32
10.5
284
ESWV-18LR 1.2 WD 708.2851...
ESWV-18LR 1.2 WD
708.2851.646.20
L
400
18
1/2
26x1.5
27.0
37.5
21.5
44.0
21.5
14.0
32
27
32
10.5
320
ESWV-22LR 3.4 WD 708.2851...
ESWV-22LR 3.4 WD
708.2851.768.20
L
250
22
3/4
30x2.0
33.0
44.0
27.5
49.0
24.0
16.0
36
32
41
16.0
485
ESWV-28LR 1.1 WD 708.2851...
ESWV-28LR 1.1 WD
708.2851.850.20
L
250
28
1
36x2.0
40.0
48.5
32.0
60.0
30.5
18.0
41
41
46
20.0
882
ESWV-35LR 5.4 WD 708.2851...
ESWV-35LR 5.4 WD
708.2851.944.20
L
250
35
1 1/4
45x2.0
50.0
57.5
36.0
74.0
35.5
20.0
50
50
55
26.0
1508
ESWV-42LR 3.2 WD 708.2851...
ESWV-42LR 3.2 WD
708.2851.992.20
L
250
42
1 1/2
52x2.0
56.0
63.5
40.5
84.0
40.5
22.0
60
55
65
32.0
2341
ESWV-06SR 1.4 WD 708.2851...
ESWV-06SR 1.4 WD
708.2851.110.30
S
800
6
1/4
14x1.5
19.0
31.5
16.5
30.0
14.0
12.0
17
19
22
6.0
87
ESWV-08SR 1.4 WD 708.2851...
ESWV-08SR 1.4 WD
708.2851.170.30
S
800
8
1/4
16x1.5
19.0
31.5
16.5
30.0
14.0
12.0
19
19
22
6.0
103
ESWV-10SR 3.8 WD 708.2851...
ESWV-10SR 3.8 WD
708.2851.280.30
S
800
10
3/8
18x1.5
22.0
35.0
18.5
34.5
16.5
12.0
22
22
27
7.5
170
ESWV-12SR 3.8 WD 708.2851...
ESWV-12SR 3.8 WD
708.2851.390.30
S
630
12
3/8
20x1.5
22.0
35.0
18.5
34.5
16.5
12.0
24
22
27
7.5
179
ESWV-14SR 1.2 WD 708.2851...
ESWV-14SR 1.2 WD
708.2851.504.30
S
630
14
1/2
22x1.5
27.0
40.5
22.5
44.0
21.5
14.0
27
27
32
10.5
303
ESWV-16SR 1.2 WD 708.2851...
ESWV-16SR 1.2 WD
708.2851.566.30
S
630
16
1/2
24x1.5
27.0
40.5
22.0
44.0
21.5
14.0
30
27
32
10.5
316
ESWV-20SR 3.4 WD 708.2851...
ESWV-20SR 3.4 WD
708.2851.704.30
S
420
20
3/4
30x2.0
33.0
48.0
26.5
49.0
24.0
16.0
36
32
41
16.0
518
ESWV-25SR 1.1 WD 708.2851...
ESWV-25SR 1.1 WD
708.2851.810.30
S
420
25
1
36x2.0
40.0
55.5
31.5
60.0
30.5
18.0
46
41
46
20.0
1030
ESWV-30SR 5.4 WD 708.2851...
ESWV-30SR 5.4 WD
708.2851.902.30
S
420
30
1 1/4
42x2.0
50.0
63.5
37.0
74.0
35.5
20.0
50
50
55
26.0
1637
ESWV-38SR 3.2 WD 708.2851...
ESWV-38SR 3.2 WD
708.2851.953.30
S
420
38
1 1/2
52x2.0
56.0
72.5
41.5
84.0
40.5
22.0
60
55
65
32.0
2627
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청