카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EWKO-..L 45 - Adjustable elbow fittings 45° with taper and O-ring
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Cutting ring fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/cutting_ring_fittings/ewko_l_45.prj},{NB=EWKO-15L 45 708.2660.150.20},{TYPE=EWKO-15L 45},{MATNR=708.2660.150.20},{SERIE=L},{PN=315},{D1=15},{M1=22x1.5},{L1=33.5},{L2=17.0},{L3=32.5},{SW1=27},{SW2=19},{E1=12.0},{E2=10.0},{KG=181},{M=22},{P=1.5},{X1=17.0},{X2=19.0},{X3=3.0},{X4=20.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
EWKO-06L 45 708.2660.060....
EWKO-06L 45
708.2660.060.20
L
315
6
12x1.5
24.0
9.0
26.0
14
12
45
EWKO-08L 45 708.2660.080....
EWKO-08L 45
708.2660.080.20
L
315
8
14x1.5
27.0
12.0
27.5
17
12
63
EWKO-10L 45 708.2660.100....
EWKO-10L 45
708.2660.100.20
L
315
10
16x1.5
27.5
12.0
29.0
19
14
82
EWKO-12L 45 708.2660.120....
EWKO-12L 45
708.2660.120.20
L
315
12
18x1.5
29.5
14.0
29.5
22
17
112
EWKO-15L 45 708.2660.150....
EWKO-15L 45
708.2660.150.20
L
315
15
22x1.5
33.5
17.0
32.5
27
19
181
EWKO-18L 45 708.2660.180....
EWKO-18L 45
708.2660.180.20
L
315
18
26x1.5
33.5
16.5
35.5
32
24
253
EWKO-22L 45 708.2660.220....
EWKO-22L 45
708.2660.220.20
L
160
22
30x2.0
36.5
18.5
38.5
36
27
340
EWKO-28L 45 708.2660.280....
EWKO-28L 45
708.2660.280.20
L
160
28
36x2.0
40.5
23.0
41.5
41
36
490
EWKO-35L 45 708.2660.350....
EWKO-35L 45
708.2660.350.20
L
160
35
45x2.0
49.5
26.5
51.0
50
41
741
EWKO-42L 45 708.2660.420....
EWKO-42L 45
708.2660.420.20
L
160
42
52x2.0
50.0
26.0
56.0
60
50
1117
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청