카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XELV-..L/S M - Adjustable standpipe L connectors, pre-assembled on standpipe side
EXMAR
Connectors
Adjustable connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/adjustable_bodies/xelv_l_s.prj},{NB=XELV-42L M 707.3633.420.20},{TYPE=XELV-42L M},{MATNR=707.3633.420.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{M1=52x2.0},{L=51.0},{L2=40.0},{L3=56.0},{SW1=60},{SW2=50},{E1=36.0},{E2=34.0},{KG=1025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E1
Diameter
[mm]
E2
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XELV-06L M 707.3633.060.2...
XELV-06L M
707.3633.060.20
L
500
6
12x1.5
19.0
12.0
26.0
14
12
4.0
3.2
40
XELV-08L M 707.3633.080.2...
XELV-08L M
707.3633.080.20
L
500
8
14x1.5
21.0
14.0
27.5
17
12
6.0
5.0
51
XELV-10L M 707.3633.100.2...
XELV-10L M
707.3633.100.20
L
500
10
16x1.5
22.0
15.0
29.0
19
14
8.0
6.5
67
XELV-12L M 707.3633.120.2...
XELV-12L M
707.3633.120.20
L
400
12
18x1.5
24.0
17.0
29.5
22
17
10.0
8.0
87
XELV-15L M 707.3633.150.2...
XELV-15L M
707.3633.150.20
L
400
15
22x1.5
28.0
21.0
32.5
27
19
12.0
10.0
152
XELV-18L M 707.3633.180.2...
XELV-18L M
707.3633.180.20
L
400
18
26x1.5
31.0
23.5
35.5
32
24
15.0
13.0
214
XELV-22L M 707.3633.220.2...
XELV-22L M
707.3633.220.20
L
250
22
30x2.0
35.0
27.5
38.5
36
27
18.0
16.0
307
XELV-28L M 707.3633.280.2...
XELV-28L M
707.3633.280.20
L
250
28
36x2.0
38.0
30.5
41.5
41
36
24.0
22.0
435
XELV-35L M 707.3633.350.2...
XELV-35L M
707.3633.350.20
L
250
35
45x2.0
45.0
34.5
51.0
50
41
30.0
28.0
671
XELV-42L M 707.3633.420.2...
XELV-42L M
707.3633.420.20
L
250
42
52x2.0
51.0
40.0
56.0
60
50
36.0
34.0
1025
XELV-06S M 707.3633.060.3...
XELV-06S M
707.3633.060.30
S
800
6
14x1.5
23.0
16.0
27.0
17
12
4.0
3.2
62
XELV-08S M 707.3633.080.3...
XELV-08S M
707.3633.080.30
S
800
8
16x1.5
24.0
17.0
27.5
19
14
5.0
4.3
80
XELV-10S M 707.3633.100.3...
XELV-10S M
707.3633.100.30
S
800
10
18x1.5
25.0
17.5
30.0
22
17
7.0
6.0
108
XELV-12S M 707.3633.120.3...
XELV-12S M
707.3633.120.30
S
630
12
20x1.5
29.0
21.5
31.0
24
17
8.0
7.0
143
XELV-14S M 707.3633.140.3...
XELV-14S M
707.3633.140.30
S
630
14
22x1.5
30.0
22.0
35.0
27
19
10.0
9.0
182
XELV-16S M 707.3633.160.3...
XELV-16S M
707.3633.160.30
S
630
16
24x1.5
33.0
24.5
36.5
30
24
12.0
10.5
240
XELV-20S M 707.3633.200.3...
XELV-20S M
707.3633.200.30
S
420
20
30x2.0
37.0
26.5
44.5
36
27
16.0
14.0
377
XELV-25S M 707.3633.250.3...
XELV-25S M
707.3633.250.30
S
420
25
36x2.0
42.0
30.0
50.0
46
36
20.0
17.0
699
XELV-30S M 707.3633.300.3...
XELV-30S M
707.3633.300.30
S
420
30
42x2.0
49.0
35.5
55.0
50
41
25.0
22.0
936
XELV-38S M 707.3633.380.3...
XELV-38S M
707.3633.380.30
S
420
38
52x2.0
57.0
41.0
63.0
60
50
32.0
28.0
1462
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청