SSFRT-25 - Hand-Retractable Spring Plungers - T-Handle
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Hand-Retractable Spring Plungers
Hand-Retractable Spring Plungers - T-Handle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020100/p190145/ssfrt-25.prj},{NB=SSFRT-62},{PN=SSFRT-62},{AMERSID=1138848},{APACID=-},{EMEAID=-},{LOCKINGTYPE=Standard},{MATERIAL=Stainless Steel},{ENDFORCELBSINITI=2.500},{ENDFORCELBSFINAL=5.000},{A=5/8-11},{B=2.380},{C=0.625},{D=0.375},{E=2.500},{F=0.190},{G=1.700},{ASKETCH1=0.625},{PITCHHELIXSPIRAL=0.09091}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LOCKINGTYPE
Locking Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSINITI
End Force Lbs Initial
ⁿ/ₐ
ENDFORCELBSFINAL
End Force Lbs Final
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Body Length
[인치]
C
C Nose Length
[인치]
D
D Nose Diameter
[인치]
E
E Handle Length
[인치]
F
F Handle Diameter
[인치]
G
G Thread Length
[인치]
SSFRT-25
SSFRT-25
1138842
-
-
Standard
Stainless Steel
1.000
2.500
1/4-20
1.140
0.250
0.155
1.130
0.130
0.800
SSFRT-37
SSFRT-37
1138844
-
-
Standard
Stainless Steel
2.000
4.000
3/8-16
1.680
0.375
0.233
1.500
0.130
1.200
SSFRT-50
SSFRT-50
1138846
-
-
Standard
Stainless Steel
2.500
5.000
1/2-13
2.000
0.500
0.312
2.000
0.160
1.400
SSFRT-62
SSFRT-62
1138848
-
-
Standard
Stainless Steel
2.500
5.000
5/8-11
2.380
0.625
0.375
2.500
0.190
1.700
SSFRT-250
SSFRT-250
1138843
-
-
Locking Element
Stainless Steel
1.000
2.500
1/4-20
1.140
0.250
0.155
1.130
0.130
0.800
SSFRT-375
SSFRT-375
1138845
-
-
Locking Element
Stainless Steel
2.000
4.000
3/8-16
1.680
0.375
0.233
1.500
0.130
1.200
SSFRT-500
SSFRT-500
1138847
-
-
Locking Element
Stainless Steel
2.500
5.000
1/2-13
2.000
0.500
0.312
2.000
0.160
1.400
SSFRT-625
SSFRT-625
1138849
-
-
Locking Element
Stainless Steel
2.500
5.000
5/8-11
2.380
0.625
0.375
2.500
0.190
1.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청