PRT-1 - Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Hand-Retractable Spring Plungers
Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020100/p190140/prt-1.prj},{NB=PRT-2},{PN=PRT-2},{AMERSID=1138794},{APACID=-},{EMEAID=-},{LOCKINGTYPE=Standard},{A=1/2-13},{B=1.000},{C=0.250},{D=0.312},{E=1.000},{F=1.900},{HEX=0.50000000},{A1=0.500},{PITCHHELIXSPIRAL=0.07692},{N=1},{D1=0.25000},{EFI=0.50},{EFF=1.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LOCKINGTYPE
Locking Type
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Thread Length
[인치]
C
C Nose Length
[인치]
D
D Nose Diameter
[인치]
E
E Head Diameter
[인치]
F
F Body Length
[인치]
HEX
Hex Size
[인치]
EFI
End Force Lbs Initial
ⁿ/ₐ
EFF
End Force Lbs Final
ⁿ/ₐ
PRT-1
PRT-1
1138781
-
-
Standard
1/4-20
0.500
0.130
0.156
0.500
0.970
1/4
0.12
0.36
PRT-3
PRT-3
1138813
-
-
Standard
3/8-16
0.750
0.187
0.248
0.750
1.440
3/8
0.25
2.00
PRT-2
PRT-2
1138794
-
-
Standard
1/2-13
1.000
0.250
0.312
1.000
1.900
1/2
0.50
1.75
PRT-1N
PRT-1N
1138793
-
-
Locking Element
1/4-20
0.500
0.130
0.156
0.500
0.970
1/4
0.12
0.36
PRT-3N
PRT-3N
1138817
-
-
Locking Element
3/8-16
0.750
0.187
0.248
0.750
1.440
3/8
0.25
2.00
PRT-2N
PRT-2N
1138812
-
-
Locking Element
1/2-13
1.000
0.250
0.312
1.000
1.900
1/2
0.50
1.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청