피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
WGL-150 - Gear Levers - Ball Knob
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Levers
Gear Lever Assemblies & Shafts
Gear Levers
Gear Levers - Ball Knob
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n03000000/l3_n03050000/l4_n03050200/p131130/wgl-150.prj},{NB=WGL-180},{PN=WGL-180},{AMERSID=1043803},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=0.470},{B=3.940},{C=M10 x 1.5},{D=2.560},{E=0.910},{F=0.550},{M=10},{R=1.56621386},{ANGLE=173.46336635}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Arm Diameter
[인치]
B
B Lever Length
[인치]
C
C Stud Thread Size
ⁿ/ₐ
D
D Handle Length
[인치]
E
E Diameter
[인치]
F
F Stud Length
[인치]
WGL-150
WGL-150
1043797
-
-
0.320
2.480
M6 x 1.0
1.570
0.710
0.350
WGL-155
WGL-155
1043798
-
-
0.320
3.150
M6 x 1.0
1.570
0.710
0.350
WGL-160
WGL-160
1043799
-
-
0.320
3.940
M6 x 1.0
1.570
0.710
0.350
WGL-165
WGL-165
1043800
-
-
0.390
3.150
M8 x 1.25
1.970
0.830
0.430
WGL-170
WGL-170
1043801
-
-
0.390
3.940
M8 x 1.25
1.970
0.830
0.430
WGL-175
WGL-175
1043802
-
-
0.390
4.920
M8 x 1.25
1.970
0.830
0.430
WGL-180
WGL-180
1043803
-
-
0.470
3.940
M10 x 1.5
2.560
0.910
0.550
WGL-185
WGL-185
1043804
-
-
0.470
4.920
M10 x 1.5
2.560
0.910
0.550
WGL-190
WGL-190
1043805
-
-
0.470
6.300
M10 x 1.5
2.560
0.910
0.550
WGL-195
WGL-195
1043806
-
-
0.550
4.920
M12 x 1.75
3.150
1.020
0.630
WGL-200
WGL-200
1043808
-
-
0.550
6.300
M12 x 1.75
3.150
1.020
0.630
WGL-205
WGL-205
1043809
-
-
0.550
7.870
M12 x 1.75
3.150
1.020
0.630
WGL-210
WGL-210
1043810
-
-
0.630
6.300
M14 x 2.0
3.540
1.100
0.710
WGL-220
WGL-220
1043811
-
-
0.630
9.840
M14 x 2.0
3.540
1.100
0.710
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청