피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DL-115 - Grooved Pins
Essentra Components
Fasteners
Fastening Pins, Sets & Accessories
Fastening Pins & Sets
Grooved Pins
Grooved Pins
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k03000000/l3_k03020000/l4_k03020600/p090130/dl-115.prj},{NB=DL-145},{PN=DL-145},{AMERSID=1149606},{APACID=-},{EMEAID=-},{DIAMETER=0.18750000},{SHEAR=1790},{LENGTH=1.00000000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
DIAMETER
Diameter
[인치]
SHEAR
Shear
[인치]
LENGTH
Length
[인치]
DL-115
DL-115
1149596
-
-
3/32
442
7/8
DL-121
DL-121
1149597
-
-
1/8
800
3/8
DL-123
DL-123
1149598
-
-
1/8
800
5/8
DL-126
DL-126
1149599
-
-
1/8
800
1
DL-130
DL-130
1149600
-
-
5/32
1240
3/8
DL-135
DL-135
1149601
-
-
5/32
1240
1
DL-141
DL-141
1149602
-
-
3/16
1790
1/2
DL-142
DL-142
1149603
-
-
3/16
1790
5/8
DL-143
DL-143
1149604
-
-
3/16
1790
3/4
DL-144
DL-144
1149605
-
-
3/16
1790
7/8
DL-145
DL-145
1149606
-
-
3/16
1790
1
DL-146
DL-146
1149607
-
-
3/16
1790
1 1/4
DL-147
DL-147
1149608
-
-
3/16
1790
1 1/2
DL-160
DL-160
1149609
-
-
1/4
3190
1
DL-161
DL-161
1149610
-
-
1/4
3190
1 1/4
DL-162
DL-162
1149611
-
-
1/4
3190
1 1/2
DL-164
DL-164
1149612
-
-
1/4
3190
2
DL-165
DL-165
1149613
-
-
1/4
3190
2 1/2
DL-180
DL-180
1149614
-
-
3/8
5810
1
DL-181
DL-181
1149615
-
-
3/8
5810
1 1/4
DL-185
DL-185
1149616
-
-
3/8
5810
2 1/2
DL-196
DL-196
1149617
-
-
1/2
10300
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청