FTH-15-01-M - Cable Tie Mounts - Fir Tree Mount
Essentra Components
Fibre, Wire & Cable Management
Cable Ties & Mounts
Cable Tie Mounts
Cable Tie Mounts - Fir Tree Mount
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_e00000000/l2_e05000000/l3_e05010000/p110247/fth-15-01-m.prj},{NB=FTH-15-01-M},{PN=FTH-15-01-M},{AMERSID=1141472},{APACID=-},{EMEAID=1141489},{MAT=UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01},{COLOR=Natural},{MH=0.312},{MHM=7.9},{PT=0.250},{PTM=6.4},{UCT=18 thru 40 lbs.},{SP=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
MH
Mounting Hole Diameter Inch
[인치]
MHM
Mounting Hole Diameter Metric
[mm]
PT
Panel Thickness Inch
[인치]
PTM
Panel Thickness Metric
[mm]
UCT
Used with Cable Ties
[lbs.]
SP
Standard Pack
ⁿ/ₐ
FTH-15-01-M
FTH-15-01-M
1141472
-
1141489
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.312
7.9
0.250
6.4
18 thru 40 lbs.
1000
FTH-15-01-C
FTH-15-01-C
1141471
-
1141488
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
0.312
7.9
0.250
6.4
18 thru 40 lbs.
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청