HRR 35MN - Profile rail guides
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Rollenumlauf-Profilschienenführung
HRR 35MN
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_rollenumlauf_profilschienenfuehrung/ehrr_35mn/hrr_asmtab.prj},{NB=HRR 35MN-S1-V0-H-122L-21-21-I-(61-0-0-0)P1 Standard},{RT=},{SIZE=35},{TYPE=HRR},{BT=35MN},{ST=S : Standard},{BQ=1},{BC=},{PC=V0},{RL=122},{P1=21},{AG=H},{POS1=61},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=48},{W2=18},{W1=34},{H1=31},{P=40},{DXDXG1=14x9x17},{D=14.0},{DD=9.0},{G1=17.0},{W=70},{L=122.0},{L1=84.0},{H2=49},{P1X=50},{P1X2=-},{P2X=50},{P2X2=25},{P3=50},{MXG2=M8x16},{NDM=8.000},{G2=16.0},{M1=-},{T=13},{T1=-},{N1=M6x12},{NDM1=6},{N1L=12.0},{N2=M6x8},{NDM2=6},{N2L=8.0},{N3=P5},{NDM3=0},{E=12},{S1=17},{S2=23.4},{S3=25.0},{S4=25.0},{C=17.1},{C0=21.5},{MR0=634},{MP0=230},{MY0=230},{BW=320},{RW=5740},{VERS=3.000},{PPATH=../../../linear_guide/standard_4_rowroller_type/parts/arr_hrr_lrr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
PA
Starting hole position
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P1X2
P1X/2
[mm]
P2X
[mm]
P2X2
P2X/2
[mm]
P3
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
HRR 35MN-S1-V0-H-122L-21-...
HRR 35MN
35
S : Standard
P1 Standard
48
18
34
31
40
14x9x17
70
122.0
84.0
49
50
-
50
25
50
M8x16
-
13
-
M6x12
M6x8
P5
12
17
23.4
25.0
25.0
5740
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청