MR-W ZUE Series - Profile rail guides
ERO
Profilschienenführung
Miniature Profile rail guides
MR-W SUE/ZUE
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/min_kugelumlauf_profilschienenfuehrung_ba/emr_w_sue_zue/mr_w_zue_asmtab.prj},{NB=MR 12WN-ZUE1-V0-N-45.8L-22.9-22.9-I-(22.9-0-0-0)P1 Standard},{HIDDEN=1},{PRA=9},{RT=},{LENGTH=WN},{SIZE=12},{ST=ZUE : End seal + Bottom Seal + Reinforcement Plate + Lubrication Storage},{STNB=ZUE},{BQ=1},{RM=},{PC=V0},{RL=45.8},{P1=22.9},{AG=N},{POS1=22.9},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=14.0},{W2=8.0},{W1=24},{H1=8.5},{P=40},{P3=0},{DXDXG1=8x4.5x4.5},{D=8.0},{DD=4.5},{G1=4.5},{W=40},{L=45.8},{L1=31.0},{H2=11.2},{P1X=15.0},{P2X=28},{MXG2=M3x3.5},{NDM=3.000},{G2=3.5},{PHI=1.3},{S=3.1},{T=4.5},{C=0.0},{C0=0.0},{MR0=0},{MP0=0},{MY0=0},{BW=0},{RW=1472},{VERS=69.000},{PPATH=../../../linear_guide/miniature_mr_w_series/parts/mr_w_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
PA
Starting hole position
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
P3
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
PHI
Ø
[mm]
S
S1
[mm]
T
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
MR 15WL-ZUE1-V0-N-76L-18-...
MR 15WL
15
ZUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
18.000
16.0
9.0
42
9.5
40
23
8x4.5x4.5
60
76.0
57.6
13.1
35.0
45
M4x4.5
1.8
3.3
4.5
2818
MR 15WN-ZUE1-V0-N-56.9L-8...
MR 15WN
15
ZUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
8.450
16.0
9.0
42
9.5
40
23
8x4.5x4.5
60
56.9
38.5
13.1
20.0
45
M4x4.5
1.8
3.3
4.5
2818
MR 12WL-ZUE1-V0-N-60.8L-1...
MR 12WL
12
ZUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
10.400
14.0
8.0
24
8.5
40
0
8x4.5x4.5
40
60.8
46.0
11.2
28.0
28
M3x3.5
1.3
3.1
4.5
1472
MR 12WN-ZUE1-V0-N-45.8L-2...
MR 12WN
12
ZUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
22.900
14.0
8.0
24
8.5
40
0
8x4.5x4.5
40
45.8
31.0
11.2
15.0
28
M3x3.5
1.3
3.1
4.5
1472
MR 9WL-ZUE1-V0-N-51.8L-10...
MR 9WL
9
ZUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
10.900
12.0
6.0
18
7.3
30
0
6x3.5x4.5
30
51.8
39.5
9.4
24.0
23
M3x3
1.3
2.6
4.0
940
MR 9WN-ZUE1-V0-N-40.2L-5....
MR 9WN
9
ZUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
5.100
12.0
6.0
18
7.3
30
0
6x3.5x4.5
30
40.2
27.9
9.4
12.0
21
M3x3
1.3
2.6
4.0
940
MR 7WL-ZUE1-V0-N-41.5L-5....
MR 7WL
7
ZUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
5.750
9.0
5.5
14
5.2
30
0
6x3.5x3.5
25
41.5
30.1
7.6
19.0
19
M3x3
1.1
1.9
3.2
516
MR 7WN-ZUE1-V0-N-32.5L-16...
MR 7WN
7
ZUE : End seal + Bottom S...
P1 Standard
16.250
9.0
5.5
14
5.2
30
0
6x3.5x3.5
25
32.5
21.2
7.6
10.0
19
M3x3
1.1
1.9
3.2
516
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청