카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
GSA - Ball cage with circlip groove
ENS
ISO Guide elements for Die Sets
Powered by
CAD모델 선택
{ens/iso/gsa_asmtab.prj},{NB=GSA38105},{CODE=GSA38105},{D1=38},{D2=46},{SEGD2=42.500},{LG=105},{K=4},{BALLS=456},{N=3.95},{A=53.5},{B=50.0},{C=3.5},{E=20},{F=15},{R=1.8},{G=5},{H=2.5},{WEIGHT=0.42},{MAT=Brass; Ball: hardened steel (DIN 5401)},{NX=22},{PPATH=gsa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
LG
[mm]
K
[mm]
BALLS
Balls
ⁿ/ₐ
N
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GSA1240
GSA1240
12
16
40
2
176
2.20
0.02
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1256
GSA1256
12
16
56
2
272
2.20
0.02
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1531
GSA1531
15
21
31
3
96
2.90
0.05
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1540
GSA1540
15
21
40
3
128
2.90
0.06
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1545
GSA1545
15
21
45
3
144
2.90
0.07
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1556
GSA1556
15
21
56
3
192
2.90
0.08
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1563
GSA1563
15
21
63
3
224
2.90
0.09
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1571
GSA1571
15
21
71
3
256
2.90
0.10
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1631
GSA1631
16
22
31
3
96
2.90
0.05
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1640
GSA1640
16
22
40
3
128
2.90
0.06
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1645
GSA1645
16
22
45
3
144
2.90
0.07
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1656
GSA1656
16
22
56
3
192
2.90
0.09
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1663
GSA1663
16
22
63
3
224
2.90
0.08
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1671
GSA1671
16
22
71
3
256
2.90
0.09
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1845
GSA1845
18
24
45
3
180
2.90
0.05
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1856
GSA1856
18
24
56
3
240
2.90
0.07
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1871
GSA1871
18
24
71
3
320
2.90
0.07
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1945
GSA1945
19
25
45
3
180
2.90
0.05
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1956
GSA1956
19
25
56
3
240
2.90
0.07
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1971
GSA1971
19
25
71
3
320
2.90
0.07
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1980
GSA1980
19
25
80
3
360
2.90
0.09
Brass; Ball: hardened ste...
GSA1995
GSA1995
19
25
95
3
440
2.90
0.10
Brass; Ball: hardened ste...
GSA2045
GSA2045
20
26
45
3
180
2.90
0.03
Brass; Ball: hardened ste...
GSA2056
GSA2056
20
26
56
3
240
2.90
0.06
Brass; Ball: hardened ste...
GSA2071
GSA2071
20
26
71
3
320
2.90
0.08
Brass; Ball: hardened ste...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청