카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
CEAS - Stripper mounted pillar
ENS
ISO Guide elements for Die Sets
Powered by
CAD모델 선택
{ens/iso/ceas.prj},{NB=CEAS32100120},{CODE=CEAS32100120},{D1=32},{L2=100},{L3=120},{L=220},{D2=60},{D3=48},{D4=34},{D6=10},{D7=5.5},{L4=25},{L5=10},{L6=7},{T=5.7},{WEIGHT=1.60},{MAT=1.7131 61÷63 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CEAS19100110
CEAS19100110
19
100
110
210
42
32
22
8
4.5
20
8
4
4.6
0.50
1.7131 61÷63 HRC
CEAS1970100
CEAS1970100
19
70
100
170
42
32
22
8
4.5
20
8
4
4.6
0.45
1.7131 61÷63 HRC
CEAS197090
CEAS197090
19
70
90
160
42
32
22
8
4.5
20
8
4
4.6
0.43
1.7131 61÷63 HRC
CEAS1980100
CEAS1980100
19
80
100
180
42
32
22
8
4.5
20
8
4
4.6
0.48
1.7131 61÷63 HRC
CEAS1980110
CEAS1980110
19
80
110
190
42
32
22
8
4.5
20
8
4
4.6
0.49
1.7131 61÷63 HRC
CEAS1990110
CEAS1990110
19
90
110
200
42
32
22
8
4.5
20
8
4
4.6
0.58
1.7131 61÷63 HRC
CEAS25100120
CEAS25100120
25
100
120
220
48
38
26
8
4.5
22
8
6
4.6
0.86
1.7131 61÷63 HRC
CEAS25110120
CEAS25110120
25
110
120
230
48
38
26
8
4.5
22
8
6
4.6
0.96
1.7131 61÷63 HRC
CEAS2580100
CEAS2580100
25
80
100
180
48
38
26
8
4.5
22
8
6
4.6
0.76
1.7131 61÷63 HRC
CEAS2580110
CEAS2580110
25
80
110
190
48
38
26
8
4.5
22
8
6
4.6
0.80
1.7131 61÷63 HRC
CEAS2590110
CEAS2590110
25
90
110
200
48
38
26
8
4.5
22
8
6
4.6
0.70
1.7131 61÷63 HRC
CEAS2590120
CEAS2590120
25
90
120
210
48
38
26
8
4.5
22
8
6
4.6
0.87
1.7131 61÷63 HRC
CEAS32100120
CEAS32100120
32
100
120
220
60
48
34
10
5.5
25
10
7
5.7
1.60
1.7131 61÷63 HRC
CEAS32100130
CEAS32100130
32
100
130
230
60
48
34
10
5.5
25
10
7
5.7
1.66
1.7131 61÷63 HRC
CEAS32110130
CEAS32110130
32
110
130
240
60
48
34
10
5.5
25
10
7
5.7
1.72
1.7131 61÷63 HRC
CEAS32110140
CEAS32110140
32
110
140
250
60
48
34
10
5.5
25
10
7
5.7
1.78
1.7131 61÷63 HRC
CEAS3280100
CEAS3280100
32
80
100
180
60
48
34
10
5.5
25
10
7
5.7
1.30
1.7131 61÷63 HRC
CEAS3280110
CEAS3280110
32
80
110
190
60
48
34
10
5.5
25
10
7
5.7
1.42
1.7131 61÷63 HRC
CEAS3290110
CEAS3290110
32
90
110
200
60
48
34
10
5.5
25
10
7
5.7
1.48
1.7131 61÷63 HRC
CEAS3290120
CEAS3290120
32
90
120
210
60
48
34
10
5.5
25
10
7
5.7
1.54
1.7131 61÷63 HRC
CEAS40100120
CEAS40100120
40
100
120
220
70
56
42
11
6.6
27
12
7
6.8
2.43
1.7131 61÷63 HRC
CEAS40100130
CEAS40100130
40
100
130
230
70
56
42
11
6.6
27
12
7
6.8
2.53
1.7131 61÷63 HRC
CEAS40110130
CEAS40110130
40
110
130
240
70
56
42
11
6.6
27
12
7
6.8
2.63
1.7131 61÷63 HRC
CEAS40110140
CEAS40110140
40
110
140
250
70
56
42
11
6.6
27
12
7
6.8
2.73
1.7131 61÷63 HRC
CEAS40120140
CEAS40120140
40
120
140
260
70
56
42
11
6.6
27
12
7
6.8
2.83
1.7131 61÷63 HRC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청