카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
CEAQIN - Demountable guide pillar DIN 9825 / ~ ISO 9182-5
ENS
ISO Guide elements for Die Sets
Powered by
CAD모델 선택
{ens/iso/ceaqin.prj},{NB=CEAQIN32280},{CODE=CEAQIN32280},{D1=32},{L1=280},{L2=37},{L6=9.0},{L=317},{D3=40},{M=M8},{R=25.5},{WEIGHT=2.00},{MAT=Steel 60÷63 HRC},{NDM=8},{RIMBB=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
D3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CEAQIN15100
CEAQIN15100
15
100
20
120
22
M8
16.5
0.17
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN15112
CEAQIN15112
15
112
20
132
22
M8
16.5
0.18
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN15125
CEAQIN15125
15
125
20
145
22
M8
16.5
0.20
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN15140
CEAQIN15140
15
140
20
160
22
M8
16.5
0.22
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN15160
CEAQIN15160
15
160
20
180
22
M8
16.5
0.25
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN15180
CEAQIN15180
15
180
20
200
22
M8
16.5
0.28
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN15200
CEAQIN15200
15
200
20
220
22
M8
16.5
0.31
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN16100
CEAQIN16100
16
100
20
120
22
M8
16.5
0.19
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN16112
CEAQIN16112
16
112
20
132
22
M8
16.5
0.21
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN16125
CEAQIN16125
16
125
20
145
22
M8
16.5
0.23
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN16140
CEAQIN16140
16
140
20
160
22
M8
16.5
0.25
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN16160
CEAQIN16160
16
160
20
180
22
M8
16.5
0.29
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN16180
CEAQIN16180
16
180
20
200
22
M8
16.5
0.32
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN16200
CEAQIN16200
16
200
20
220
22
M8
16.5
0.35
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN19100
CEAQIN19100
19
100
23
123
25
M8
18.0
0.30
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN19112
CEAQIN19112
19
112
23
135
25
M8
18.0
0.38
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN19125
CEAQIN19125
19
125
23
148
25
M8
18.0
0.44
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN19140
CEAQIN19140
19
140
23
163
25
M8
18.0
0.36
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN19160
CEAQIN19160
19
160
23
183
25
M8
18.0
0.52
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN19180
CEAQIN19180
19
180
23
203
25
M8
18.0
0.52
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN19200
CEAQIN19200
19
200
23
223
25
M8
18.0
0.50
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN20100
CEAQIN20100
20
100
23
123
25
M8
18.0
0.44
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN20112
CEAQIN20112
20
112
23
135
25
M8
18.0
0.36
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN20125
CEAQIN20125
20
125
23
148
25
M8
18.0
0.36
Steel 60÷63 HRC
CEAQIN20140
CEAQIN20140
20
140
23
163
25
M8
18.0
0.44
Steel 60÷63 HRC
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청