카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
B5A - Flanged guide bush selfe-lube ISO 9448-4
ENS
ISO Guide elements for Die Sets
Powered by
CAD모델 선택
{ens/iso/b5a.prj},{NB=B5A30-4},{CODE=B5A30-4},{D1=30},{D3=48},{D4=72},{D5=58},{D6=5.5},{K1=9},{T=5.7},{K=28},{L=45},{L2=30},{L3=15},{L4=8},{F=-},{WEIGHT=0.60},{MAT=1.7131 61÷63 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
T
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B5A15-2
B5A15-2
15
28
45
35
4.5
3.4
15
36
30
6
0.17
1.7131 61÷63 HRC
B5A16-2
B5A16-2
16
28
45
35
4.5
3.4
15
36
30
6
0.16
1.7131 61÷63 HRC
B5A15-4
B5A15-4
15
28
45
35
4.5
3.4
15
29
23
6
0.15
1.7131 61÷63 HRC
B5A16-4
B5A16-4
16
28
45
35
4.5
3.4
15
29
23
6
0.14
1.7131 61÷63 HRC
B5A19-1
B5A19-1
19
32
50
40
4.5
4.6
18
52
37
15
0.32
1.7131 61÷63 HRC
B5A19-2
B5A19-2
19
32
50
40
4.5
4.6
18
45
30
15
0.29
1.7131 61÷63 HRC
B5A19-4
B5A19-4
19
32
50
40
4.5
4.6
18
38
23
15
0.26
1.7131 61÷63 HRC
B5A20-1
B5A20-1
20
32
50
40
4.5
4.6
18
52
37
15
0.31
1.7131 61÷63 HRC
B5A20-2
B5A20-2
20
32
50
40
4.5
4.6
18
45
30
15
0.28
1.7131 61÷63 HRC
B5A20-4
B5A20-4
20
32
50
40
4.5
4.6
18
38
23
15
0.25
1.7131 61÷63 HRC
B5A24-1
B5A24-1
24
40
63
50
5.5
5.7
23
62
37
25
0.68
1.7131 61÷63 HRC
B5A24-2
B5A24-2
24
40
63
50
5.5
5.7
23
55
30
25
0.63
1.7131 61÷63 HRC
B5A24-4
B5A24-4
24
40
63
50
5.5
5.7
23
38
23
15
0.41
1.7131 61÷63 HRC
B5A25-1
B5A25-1
25
40
63
50
5.5
5.7
23
62
37
25
0.66
1.7131 61÷63 HRC
B5A25-2
B5A25-2
25
40
63
50
5.5
5.7
23
55
30
25
0.62
1.7131 61÷63 HRC
B5A25-4
B5A25-4
25
40
63
50
5.5
5.7
23
38
23
15
0.40
1.7131 61÷63 HRC
B5A30-1
B5A30-1
30
48
72
58
5.5
5.7
28
72
47
25
0.97
1.7131 61÷63 HRC
B5A30-2
B5A30-2
30
48
72
58
5.5
5.7
28
62
37
25
0.88
1.7131 61÷63 HRC
B5A30-4
B5A30-4
30
48
72
58
5.5
5.7
28
45
30
15
0.60
1.7131 61÷63 HRC
B5A32-1
B5A32-1
32
48
72
58
5.5
5.7
28
72
47
25
0.91
1.7131 61÷63 HRC
B5A32-2
B5A32-2
32
48
72
58
5.5
5.7
28
62
37
25
0.83
1.7131 61÷63 HRC
B5A32-4
B5A32-4
32
48
72
58
5.5
5.7
28
45
30
15
0.56
1.7131 61÷63 HRC
B5A38-1
B5A38-1
38
58
85
70
6.6
6.8
33
77
47
30
1.46
1.7131 61÷63 HRC
B5A38-2
B5A38-2
38
58
85
70
6.6
6.8
33
67
37
30
1.34
1.7131 61÷63 HRC
B5A38-4
B5A38-4
38
58
85
70
6.6
6.8
33
55
30
25
1.11
1.7131 61÷63 HRC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청