Enorm 2-Z-E-TIN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
NPSF
EMUGE-Z
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/npsf/emuge-z/enorm202-z-e-tin.prj},{NB=C0513700.5906},{SHA256=Uko3dBgN8btEOkEM3Pk2My/6ywPgwpwzhrnP2J9c4tk=},{INAME=C0513700_5906_gen},{NAME=C0513700_5906_gen},{DOC=enorm202-z-e-tin/c0513700_5906.pdf},{J21=C0513700.5906},{J22=En.2-Z/E-TIN},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL01102105},{A1=NPSF},{A21=13.236},{A22=0.2500},{A24=1/4},{A3=1.411},{A4=18.0},{A8=9.0},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=110},{C3=11},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.067},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TIN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm202-z-e-tin/c0513700_5906.dxf},{XML=enorm202-z-e-tin/c0513700_5906.xml},{CSV=enorm202-z-e-tin/c0513700_5906.csv},{STP=enorm202-z-e-tin/c0513700_5906_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0513700.5904
C0513700.5904
En.2-Z/E-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00602105
NPSF
7.582
0.0625
1/16
0.941
27.0
4.9
90
ZYL
21
60
6
h9
R
0.018
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0513700.5905
C0513700.5905
En.2-Z/E-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00702105
NPSF
9.929
0.1250
1/8
0.941
27.0
5.5
90
ZYL
21
70
7
h9
R
0.026
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0513700.5906
C0513700.5906
En.2-Z/E-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01102105
NPSF
13.236
0.2500
1/4
1.411
18.0
9.0
100
ZYL
21
110
11
h9
R
0.067
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0513700.5907
C0513700.5907
En.2-Z/E-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
NPSF
16.673
0.3750
3/8
1.411
18.0
9.0
100
ZYL
21
120
12
h9
R
0.085
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0513700.5908
C0513700.5908
En.2-Z/E-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01602105
NPSF
20.819
0.5000
1/2
1.814
14.0
12.0
125
ZYL
21
160
16
h9
R
0.184
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0513700.5909
C0513700.5909
En.2-Z/E-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02002105
NPSF
26.166
0.7500
3/4
1.814
14.0
16.0
140
ZYL
21
200
20
h9
R
0.323
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0513700.5910
C0513700.5910
En.2-Z/E-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02502105
NPSF
32.718
1.0000
1
2.209
11.5
20.0
160
ZYL
21
250
25
h9
R
0.590
R
E
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청