카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle A60 ETP PLAT - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60 ETIRE A FROID
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/a60etp.prj},{NB=Emile Maurin A60ETP45X30 1000},{REF=A60ETP45X30},{I=45},{E=30},{L=1000},{KG1=10.600},{TOL1=h11 : 0 / -160 µ},{TOL2=h11 : 0 / -130 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a60_etp.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
I
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances largeur
[ISO : µ]
TOL2
Tolérances épaisseur
[ISO : µ]
Emile Maurin A60ETP6X5 L=...
A60ETP6X5
6
5
0.236
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A60ETP8X6 L=...
A60ETP8X6
8
6
0.377
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A60ETP10X6 L...
A60ETP10X6
10
6
0.471
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A60ETP10X8 L...
A60ETP10X8
10
8
0.628
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP12X6 L...
A60ETP12X6
12
6
0.565
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP12X8 L...
A60ETP12X8
12
8
0.754
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP12X10 ...
A60ETP12X10
12
10
0.848
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP14X6 L...
A60ETP14X6
14
6
0.659
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP15X8 L...
A60ETP15X8
15
8
0.942
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP15X10 ...
A60ETP15X10
15
10
1.180
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP16X5 L...
A60ETP16X5
16
5
0.628
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A60ETP16X10 ...
A60ETP16X10
16
10
1.260
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP16X12 ...
A60ETP16X12
16
12
1.510
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETP18X10 ...
A60ETP18X10
18
10
1.410
h11 : 0 / -110 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP20X5 L...
A60ETP20X5
20
5
0.785
h11 : 0 / -130 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A60ETP20X6 L...
A60ETP20X6
20
6
0.942
h11 : 0 / -130 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP20X8 L...
A60ETP20X8
20
8
1.260
h11 : 0 / -130 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP20X10 ...
A60ETP20X10
20
10
1.570
h11 : 0 / -130 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP20X12 ...
A60ETP20X12
20
12
1.880
h11 : 0 / -130 µ
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETP20X15 ...
A60ETP20X15
20
15
2.360
h11 : 0 / -130 µ
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETP20X16 ...
A60ETP20X16
20
16
2.510
h11 : 0 / -130 µ
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETP25X5 L...
A60ETP25X5
25
5
0.981
h11 : 0 / -130 µ
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A60ETP25X8 L...
A60ETP25X8
25
8
1.570
h11 : 0 / -130 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP25X10 ...
A60ETP25X10
25
10
1.960
h11 : 0 / -130 µ
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP25X12 ...
A60ETP25X12
25
12
2.360
h11 : 0 / -130 µ
h11 : 0 / -110 µ
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청