Model 34661 - KOVERVIT® hexagonal head wood screw half thread - CHROMITING®
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Wood screws-PVC frame screws
technical screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_bois_pvc/technique/34661.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_346616,5X100/60_400},{DES=Vis à bois KOVERVIT® tête hexagonale filetage partiel},{NORME1=NF EN 14592},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Chromiting® 240HBS},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=MUSTAD},{REF=346616,5X100/60},{LODLEVEL=400},{D=M6.5},{L=100},{L1=60},{DX=6.5},{CLE=K10},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
CLE
Hex key
[mm]
emile_maurin_346616,5X40
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X40
M6.5
40
0
K10
emile_maurin_346616,5X50
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X50
M6.5
50
0
K10
emile_maurin_346616,5X60
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X60
M6.5
60
0
K10
emile_maurin_346616,5X70/...
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X70/60
M6.5
70
60
K10
emile_maurin_346616,5X80/...
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X80/60
M6.5
80
60
K10
emile_maurin_346616,5X90/...
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X90/60
M6.5
90
60
K10
emile_maurin_346616,5X100...
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X100/60
M6.5
100
60
K10
emile_maurin_346616,5X110...
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X110/60
M6.5
110
60
K10
emile_maurin_346616,5X120...
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X120/60
M6.5
120
60
K10
emile_maurin_346616,5X130...
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X130/60
M6.5
130
60
K10
emile_maurin_346616,5X140...
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X140/60
M6.5
140
60
K10
emile_maurin_346616,5X150...
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X150/60
M6.5
150
60
K10
emile_maurin_346616,5X160...
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X160/60
M6.5
160
60
K10
emile_maurin_346616,5X180...
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X180/60
M6.5
180
60
K10
emile_maurin_346616,5X200...
Vis à bois KOVERVIT® tête...
NF EN 14592
-
Acier
Chromiting® 240HBS
CE
MUSTAD
346616,5X200/60
M6.5
200
60
K10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 10901 - Hexagon head wood screw DIN 571 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 36501 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 62412 - Raised countersunk head tapping screw form C cross recess "ph...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 34641 - PANELVIT® COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREW POZIDRIVE RECESS HALF T...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 410203 - Hexagon socket countersunk head screw - Stainless steel A4 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 211305 - Pozidriv cross recessed countersunk head chipboard screw - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
28.07.2022
Model 62441 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K - A...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 62441 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
02.08.2019
PCA-1557772 - M8 (3 pin) Connector with cable
SMC
29.10.2020
SX14 - A self drilling fastener, bimetallic
SFS
20.02.2024
Model 62304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 24300 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 class ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
HUFIX - HECO-UFIX, MDF screw
HECO-Schrauben
14.10.2021
timber construction screw - full thread, washer head, T-STAR plus, 4CUT, WI...
SPAX
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청