Model 32401 - Pan head tapping screw cross recess pozidrive - ISO 7981 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
Tapping screws
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/tole/32401.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_324014,2X9,5_400},{DES=Vis à tôle tête cylindrique bombée large cruciforme Z \"POZI\" bout pointu},{NORME1=DIN 7981},{NORME2=-},{MATIERE=Acier cémenté},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=324014,2X9,5},{LODLEVEL=400},{D=4.2},{L=9.5},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.2},{A=1.400},{K=3.10},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.350},{YC=3.700},{YF=2.800},{EMP=2},{FORM=3},{KR=2},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Socket N°
ⁿ/ₐ
emile_maurin_324012,2X9,5
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324012,2X9,5
2.2x9.5
2.2
9.5
4.2
1.80
1
emile_maurin_324012,9X6,5
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324012,9X6,5
2.9x6.5
2.9
6.5
5.6
2.20
1
emile_maurin_324012,9X9,5
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324012,9X9,5
2.9x9.5
2.9
9.5
5.6
2.20
1
emile_maurin_324012,9X13
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324012,9X13
2.9x13
2.9
13.0
5.6
2.20
1
emile_maurin_324012,9X16
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324012,9X16
2.9x16
2.9
16.0
5.6
2.20
1
emile_maurin_324012,9X19
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324012,9X19
2.9x19
2.9
19.0
5.6
2.20
1
emile_maurin_324012,9X25
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324012,9X25
2.9x25
2.9
25.0
5.6
2.20
1
emile_maurin_324013,5X6,5
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,5X6,5
3.5x6.5
3.5
6.5
6.9
2.60
2
emile_maurin_324013,5X9,5
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,5X9,5
3.5x9.5
3.5
9.5
6.9
2.60
2
emile_maurin_324013,5X13
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,5X13
3.5x13
3.5
13.0
6.9
2.60
2
emile_maurin_324013,5X16
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,5X16
3.5x16
3.5
16.0
6.9
2.60
2
emile_maurin_324013,5X19
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,5X19
3.5x19
3.5
19.0
6.9
2.60
2
emile_maurin_324013,5X25
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,5X25
3.5x25
3.5
25.0
6.9
2.60
2
emile_maurin_324013,5X32
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,5X32
3.5x32
3.5
32.0
6.9
2.60
2
emile_maurin_324013,5X38
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,5X38
3.5x38
3.5
38.0
6.9
2.60
2
emile_maurin_324013,9X9,5
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,9X9,5
3.9x9.5
3.9
9.5
7.5
2.80
2
emile_maurin_324013,9X13
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,9X13
3.9x13
3.9
13.0
7.5
2.80
2
emile_maurin_324013,9X16
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,9X16
3.9x16
3.9
16.0
7.5
2.80
2
emile_maurin_324013,9X19
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,9X19
3.9x19
3.9
19.0
7.5
2.80
2
emile_maurin_324013,9X25
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,9X25
3.9x25
3.9
25.0
7.5
2.80
2
emile_maurin_324013,9X32
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,9X32
3.9x32
3.9
32.0
7.5
2.80
2
emile_maurin_324013,9X38
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324013,9X38
3.9x38
3.9
38.0
7.5
2.80
2
emile_maurin_324014,2X9,5
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324014,2X9,5
4.2x9.5
4.2
9.5
8.2
3.10
2
emile_maurin_324014,2X13
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324014,2X13
4.2x13
4.2
13.0
8.2
3.10
2
emile_maurin_324014,2X16
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7981
-
Acier cémenté
Zn
-
-
324014,2X16
4.2x16
4.2
16.0
8.2
3.10
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청