Model 30701 - Pan head machine screw cross recess pozidrive - DIN 7985 4.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/metaux/30701.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_307014X40_400},{DES=Vis à métaux tête cylindrique bombée large crucifrome Z \"POZI\"},{NORME1=DIN 7985},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 4.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=307014X40},{LODLEVEL=400},{DXL=4x40},{IDNR=},{NENN=M4x40},{D=4},{L=40},{D3=3.141},{P=0.700},{DK=8.000},{K=3.1},{RA=6.500},{M=4.400},{R=0.200},{X=1.200},{B=38.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
nominal lenght
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_307012,5X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307012,5X10
2.5x10
2
10
5.000
2.1
emile_maurin_307013X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307013X6
3x6
3
6
5.600
2.4
emile_maurin_307013X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307013X8
3x8
3
8
5.600
2.4
emile_maurin_307013X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307013X10
3x10
3
10
5.600
2.4
emile_maurin_307013X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307013X12
3x12
3
12
5.600
2.4
emile_maurin_307013X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307013X16
3x16
3
16
5.600
2.4
emile_maurin_307013X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307013X20
3x20
3
20
5.600
2.4
emile_maurin_307013X25
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307013X25
3x25
3
25
5.600
2.4
emile_maurin_307013X30
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307013X30
3x30
3
30
5.600
2.4
emile_maurin_307014X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307014X6
4x6
4
6
8.000
3.1
emile_maurin_307014X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307014X8
4x8
4
8
8.000
3.1
emile_maurin_307014X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307014X10
4x10
4
10
8.000
3.1
emile_maurin_307014X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307014X12
4x12
4
12
8.000
3.1
emile_maurin_307014X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307014X16
4x16
4
16
8.000
3.1
emile_maurin_307014X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307014X20
4x20
4
20
8.000
3.1
emile_maurin_307014X25
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307014X25
4x25
4
25
8.000
3.1
emile_maurin_307014X30
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307014X30
4x30
4
30
8.000
3.1
emile_maurin_307014X35
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307014X35
4x35
4
35
8.000
3.1
emile_maurin_307014X40
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307014X40
4x40
4
40
8.000
3.1
emile_maurin_307015X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307015X8
5x8
5
8
9.500
3.7
emile_maurin_307015X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307015X10
5x10
5
10
9.500
3.7
emile_maurin_307015X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307015X12
5x12
5
12
9.500
3.7
emile_maurin_307015X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307015X16
5x16
5
16
9.500
3.7
emile_maurin_307015X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307015X20
5x20
5
20
9.500
3.7
emile_maurin_307015X25
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 7985
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
307015X25
5x25
5
25
9.500
3.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청