Model 30001 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - 4.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/metaux/30001.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_300015X50_400},{DES=Vis à métaux tête fraisée fendue},{NORME1=DIN 963},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 4.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=300015X50},{LODLEVEL=400},{DXL=5x50},{IDNR=},{D=5.0},{L=50},{D3=4.019},{P=0.800},{DF=4.480},{DK=9.200},{A=1.600},{B=25.000},{X=1.000},{K=2.50},{N=1.200},{R=0.500},{T=1.300},{FORM=1.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
emile_maurin_300012X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300012X20
2x20
2.0
20
3.800
1.20
emile_maurin_300012,5X4
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300012,5X4
2.5x4
2.5
4
4.700
1.50
emile_maurin_300012,5X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300012,5X6
2.5x6
2.5
6
4.700
1.50
emile_maurin_300012,5X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300012,5X8
2.5x8
2.5
8
4.700
1.50
emile_maurin_300012,5X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300012,5X10
2.5x10
2.5
10
4.700
1.50
emile_maurin_300012,5X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300012,5X12
2.5x12
2.5
12
4.700
1.50
emile_maurin_300012,5X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300012,5X16
2.5x16
2.5
16
4.700
1.50
emile_maurin_300013X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300013X6
3x6
3.0
6
5.600
1.65
emile_maurin_300013X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300013X8
3x8
3.0
8
5.600
1.65
emile_maurin_300013X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300013X10
3x10
3.0
10
5.600
1.65
emile_maurin_300013X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300013X12
3x12
3.0
12
5.600
1.65
emile_maurin_300013X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300013X16
3x16
3.0
16
5.600
1.65
emile_maurin_300013X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300013X20
3x20
3.0
20
5.600
1.65
emile_maurin_300013X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300013X25
3x25
3.0
25
5.600
1.65
emile_maurin_300013X30
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300013X30
3x30
3.0
30
5.600
1.65
emile_maurin_300013X35
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300013X35
3x35
3.0
35
5.600
1.65
emile_maurin_300013X40
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300013X40
3x40
3.0
40
5.600
1.65
emile_maurin_300013X50
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300013X50
3x50
3.0
50
5.600
1.65
emile_maurin_300013X60
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300013X60
3x60
3.0
60
5.600
1.65
emile_maurin_300014X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300014X6
4x6
4.0
6
7.500
2.20
emile_maurin_300014X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300014X8
4x8
4.0
8
7.500
2.20
emile_maurin_300014X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300014X10
4x10
4.0
10
7.500
2.20
emile_maurin_300014X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300014X12
4x12
4.0
12
7.500
2.20
emile_maurin_300014X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300014X16
4x16
4.0
16
7.500
2.20
emile_maurin_300014X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 963
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
300014X20
4x20
4.0
20
7.500
2.20
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청