Model 33201 - Pan head self drilling screw cross recess "Phillips" - DIN 7504 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
Self piercing screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/auto/33201.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_332014,8X16CR3_400},{DES=Vis autoperceuse tête cylindrique Phillips},{NORME1=DIN 7504 M},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=332014,8X16CR3},{LODLEVEL=400},{DXL=4.8x16},{D=4.8},{L=16.0},{KR=1},{DK=9.5},{D3=3.580},{P=1.600},{DK1=9.500},{LG=5.800},{DP=4.100},{A=1.600},{K=3.55},{K1=3.7},{R=0.200},{RF=8.000},{MH=4.900},{MZ=4.800},{TH=2.900},{TZ=2.800},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_332012,9X9,5...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332012,9X9,5CR3
2.9x9.5
2.9
9.5
5.6
2.20
emile_maurin_332012,9X13C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332012,9X13CR3
2.9x13
2.9
13.0
5.6
2.20
emile_maurin_332012,9X16C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332012,9X16CR3
2.9x16
2.9
16.0
5.6
2.20
emile_maurin_332012,9X19C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332012,9X19CR3
2.9x19
2.9
19.0
5.6
2.20
emile_maurin_332013,5X9,5...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,5X9,5CR3
3.5x9.5
3.5
9.5
6.9
2.60
emile_maurin_332013,5X13C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,5X13CR3
3.5x13
3.5
13.0
6.9
2.60
emile_maurin_332013,5X16C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,5X16CR3
3.5x16
3.5
16.0
6.9
2.60
emile_maurin_332013,5X19C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,5X19CR3
3.5x19
3.5
19.0
6.9
2.60
emile_maurin_332013,5X22C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,5X22CR3
3.5x22
3.5
22.0
6.9
2.60
emile_maurin_332013,5X25C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,5X25CR3
3.5x25
3.5
25.0
6.9
2.60
emile_maurin_332013,5X32C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,5X32CR3
3.5x32
3.5
32.0
6.9
2.60
emile_maurin_332013,9X9,5...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,9X9,5CR3
3.9x9.5
3.9
9.5
7.5
2.80
emile_maurin_332013,9X13C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,9X13CR3
3.9x13
3.9
13.0
7.5
2.80
emile_maurin_332013,9X16C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,9X16CR3
3.9x16
3.9
16.0
7.5
2.80
emile_maurin_332013,9X19C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,9X19CR3
3.9x19
3.9
19.0
7.5
2.80
emile_maurin_332013,9X25C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,9X25CR3
3.9x25
3.9
25.0
7.5
2.80
emile_maurin_332013,9X22C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,9X22CR3
3.9x22
3.9
22.0
7.5
2.80
emile_maurin_332013,9X32C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,9X32CR3
3.9x32
3.9
32.0
7.5
2.80
emile_maurin_332013,9X38C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332013,9X38CR3
3.9x38
3.9
38.0
7.5
2.80
emile_maurin_332014,2X9,5...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332014,2X9,5CR3
4.2x9.5
4.2
9.5
8.2
3.05
emile_maurin_332014,2X13C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332014,2X13CR3
4.2x13
4.2
13.0
8.2
3.05
emile_maurin_332014,2X16C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332014,2X16CR3
4.2x16
4.2
16.0
8.2
3.05
emile_maurin_332014,2X19C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332014,2X19CR3
4.2x19
4.2
19.0
8.2
3.05
emile_maurin_332014,2X22C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332014,2X22CR3
4.2x22
4.2
22.0
8.2
3.05
emile_maurin_332014,2X25C...
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
Acier
Zn
-
-
332014,2X25CR3
4.2x25
4.2
25.0
8.2
3.05
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청