Model 70700 - Plain washer extra large type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/plate/70700.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_70700LL10_400},{DES=Rondelle plate extra large LL},{NORME1=NFE 25513},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 100HV},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=70700LL10},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=10},{D1=10.5},{S=2.0},{D2=36},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 1
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
emile_maurin_70700LL3
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL3
3
3.2
0.8
14
emile_maurin_70700LL4
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL4
4
4.3
0.8
16
emile_maurin_70700LL5
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL5
5
5.3
1.0
20
emile_maurin_70700LL6
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL6
6
6.4
1.2
24
emile_maurin_70700LL7
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL7
7
7.4
1.5
27
emile_maurin_70700LL8
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL8
8
8.4
1.5
30
emile_maurin_70700LL10
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL10
10
10.5
2.0
36
emile_maurin_70700LL12
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL12
12
13.0
2.5
40
emile_maurin_70700LL14
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL14
14
15.0
2.5
45
emile_maurin_70700LL16
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL16
16
17.0
3.0
50
emile_maurin_70700LL18
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL18
18
19.0
3.0
55
emile_maurin_70700LL20
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL20
20
21.0
3.0
60
emile_maurin_70700LL22
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL22
22
23.0
3.0
69
emile_maurin_70700LL24
Rondelle plate extra larg...
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70700LL24
24
25.0
4.0
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청