Model 20211 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
8_8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/8_8/20211.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2021114X35_400},{DES=Vis à tête hexagonale entièrement filetée},{NORME1=ISO 4017},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2021114X35},{LODLEVEL=400},{DXL=14x35},{MAT=Acier zingué classe 8.8},{D=14},{L=35},{S=21.000},{K=8.8},{IDNR=},{D3=11.546},{P=2.000},{A=6.000},{C=0.600},{DA=15.700},{DW=19.370},{E=23.360},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_202113X6
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202113X6
3x6
Acier zingué classe 8.8
3
6
5.500
2.0
emile_maurin_202113X8
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202113X8
3x8
Acier zingué classe 8.8
3
8
5.500
2.0
emile_maurin_202113X10
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202113X10
3x10
Acier zingué classe 8.8
3
10
5.500
2.0
emile_maurin_202113X12
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202113X12
3x12
Acier zingué classe 8.8
3
12
5.500
2.0
emile_maurin_202113X16
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202113X16
3x16
Acier zingué classe 8.8
3
16
5.500
2.0
emile_maurin_202113X20
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202113X20
3x20
Acier zingué classe 8.8
3
20
5.500
2.0
emile_maurin_202113X25
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202113X25
3x25
Acier zingué classe 8.8
3
25
5.500
2.0
emile_maurin_202113X30
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202113X30
3x30
Acier zingué classe 8.8
3
30
5.500
2.0
emile_maurin_202113X35
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202113X35
3x35
Acier zingué classe 8.8
3
35
5.500
2.0
emile_maurin_202113X40
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202113X40
3x40
Acier zingué classe 8.8
3
40
5.500
2.0
emile_maurin_202114X8
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X8
4x8
Acier zingué classe 8.8
4
8
7.000
2.8
emile_maurin_202114X6
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X6
4x6
Acier zingué classe 8.8
4
6
7.000
2.8
emile_maurin_202114X10
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X10
4x10
Acier zingué classe 8.8
4
10
7.000
2.8
emile_maurin_202114X12
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X12
4x12
Acier zingué classe 8.8
4
12
7.000
2.8
emile_maurin_202114X16
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X16
4x16
Acier zingué classe 8.8
4
16
7.000
2.8
emile_maurin_202114X20
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X20
4x20
Acier zingué classe 8.8
4
20
7.000
2.8
emile_maurin_202114X25
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X25
4x25
Acier zingué classe 8.8
4
25
7.000
2.8
emile_maurin_202114X30
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X30
4x30
Acier zingué classe 8.8
4
30
7.000
2.8
emile_maurin_202114X35
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X35
4x35
Acier zingué classe 8.8
4
35
7.000
2.8
emile_maurin_202114X40
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X40
4x40
Acier zingué classe 8.8
4
40
7.000
2.8
emile_maurin_202114X45
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X45
4x45
Acier zingué classe 8.8
4
45
7.000
2.8
emile_maurin_202114X50
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X50
4x50
Acier zingué classe 8.8
4
50
7.000
2.8
emile_maurin_202114X55
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X55
4x55
Acier zingué classe 8.8
4
55
7.000
2.8
emile_maurin_202114X60
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X60
4x60
Acier zingué classe 8.8
4
60
7.000
2.8
emile_maurin_202114X70
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
202114X70
4x70
Acier zingué classe 8.8
4
70
7.000
2.8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청