Model 24300 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/24300.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_243008X50_400},{DES=Vis à tête fraisée à six pans creux},{NORME1=ISO 10642},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 010.9},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=243008X50},{LODLEVEL=400},{DXL=8x50},{D=8},{L=50},{DK=16},{K=4.4},{S=5.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_243003X6
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243003X6
3x6
3
6
6
1.7
2.0
emile_maurin_243003X8
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243003X8
3x8
3
8
6
1.7
2.0
emile_maurin_243003X10
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243003X10
3x10
3
10
6
1.7
2.0
emile_maurin_243003X12
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243003X12
3x12
3
12
6
1.7
2.0
emile_maurin_243003X16
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243003X16
3x16
3
16
6
1.7
2.0
emile_maurin_243003X20
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243003X20
3x20
3
20
6
1.7
2.0
emile_maurin_243003X25
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243003X25
3x25
3
25
6
1.7
2.0
emile_maurin_243003X30
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243003X30
3x30
3
30
6
1.7
2.0
emile_maurin_243004X6
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243004X6
4x6
4
6
8
2.3
2.5
emile_maurin_243004X8
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243004X8
4x8
4
8
8
2.3
2.5
emile_maurin_243004X10
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243004X10
4x10
4
10
8
2.3
2.5
emile_maurin_243004X12
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243004X12
4x12
4
12
8
2.3
2.5
emile_maurin_243004X16
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243004X16
4x16
4
16
8
2.3
2.5
emile_maurin_243004X18
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243004X18
4x18
4
18
8
2.3
2.5
emile_maurin_243004X20
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243004X20
4x20
4
20
8
2.3
2.5
emile_maurin_243004X25
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243004X25
4x25
4
25
8
2.3
2.5
emile_maurin_243004X30
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243004X30
4x30
4
30
8
2.3
2.5
emile_maurin_243004X35
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243004X35
4x35
4
35
8
2.3
2.5
emile_maurin_243004X40
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243004X40
4x40
4
40
8
2.3
2.5
emile_maurin_243004X45
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243004X45
4x45
4
45
8
2.3
2.5
emile_maurin_243005X8
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243005X8
5x8
5
8
10
2.8
3.0
emile_maurin_243005X10
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243005X10
5x10
5
10
10
2.8
3.0
emile_maurin_243005X12
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243005X12
5x12
5
12
10
2.8
3.0
emile_maurin_243005X14
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243005X14
5x14
5
14
10
2.8
3.0
emile_maurin_243005X16
Vis à tête fraisée à six ...
ISO 10642
-
Acier classe 010.9
Brut
-
-
243005X16
5x16
5
16
10
2.8
3.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청